車輪 125 mm
Maxtech
注文番号:
199034120
EAN:
4031582323177
商品番号:
UAR 125x38-Ø12 HL44 natural/3004
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Maxtech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の車輪です。本製品は直径125mm、トレッド幅38mm、ハブ長44mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えています。トレッド材質はポリウレタン、樹脂成型で構成され、耐久性と耐摩耗性に優れています。ロ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Maxtech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の車輪です。本製品は直径125mm、トレッド幅38mm、ハブ長44mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えています。トレッド材質はポリウレタン、樹脂成型で構成され、耐久性と耐摩耗性に優れています。ローラーベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は600kg、動的荷重容量は時速4kmにおいて300kgの性能を有しており、様々な産業用途での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール