車輪 100 mm
Novatech
注文番号:
199806280
EAN:
4031582365399
商品番号:
ITP 100x40-Ø12 HL45 cv incl. A-set
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅40mm、ハブ長45mm、軸穴径9mmの寸法を持つアルミニウム製ボディのホイールです。トレッド材質はポリウレタン、鋳造で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。荷重仕様は静荷重600...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Novatechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅40mm、ハブ長45mm、軸穴径9mmの寸法を持つアルミニウム製ボディのホイールです。トレッド材質はポリウレタン、鋳造で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。荷重仕様は静荷重600kg、動荷重は速度4km/h時に300kg、速度6km/h時に240kgの負荷能力を有し、産業用途における高い耐久性と安定した走行性能を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
コア属性
ホイール
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール