車輪 125 mm
Maxtech
注文番号:
199064271
EAN:
4031582322781
商品番号:
UAD 125x40-Ø20 HL58 natural/5017
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Maxtech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の車輪です。直径125mm、踏面幅40mmの仕様で、ハブ長は58mm、アクスル穴径は20mmとなっています。踏面にはポリウレタン樹脂成型材を採用し、耐久性と安定性を確保しています。ベアリングはステ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Maxtech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の車輪です。直径125mm、踏面幅40mmの仕様で、ハブ長は58mm、アクスル穴径は20mmとなっています。踏面にはポリウレタン樹脂成型材を採用し、耐久性と安定性を確保しています。ベアリングはステンレス製ローラーベアリングを搭載しており、長期間の使用でも高い信頼性を維持します。静的荷重容量は600kg、動的荷重容量は時速4kmで300kgの性能を備えており、様々な産業用途での使用に対応できます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール