メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Maxtech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の車輪です。直径160mm、踏面幅40mmの仕様で、ハブ長は58mm、アクスル穴径は20mmとなっています。踏面にはポリウレタン樹脂成型材を採用し、耐久性と走行性能を実現しています。ローラーベアリングを搭載することで、スムーズな回転と長期的な信頼性を確保しています。静的荷重容量は700kg、動的荷重容量は時速4kmで350kgの性能を備えており、様々な産業用途での使用に対応できます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
UAR 160x40-Ø20 HL58 natural/3004
EAN
4031582323191
S4材質番号
199039406
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
350 kg
静荷重
700 kg
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
0.67 kg
製品名
Maxtech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
58 mm
トレッド幅
40 mm
直径
160 mm
ボディ幅
40 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
ローラーベアリング
車輪色
ナチュラルホワイト
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール