メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪です。本製品は直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長44.2mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えています。トレッド部には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施された材料を採用し、ホイール本体にはポリアミド製の耐久性の高い構造となっています。ローラーベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は500kg、動的荷重容量は時速4kmで250kgの性能を有しており、様々な産業用途での使用に対応しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
UFR 125x40-Ø12
EAN
4031582324662
S4材質番号
199031363
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
250 kg
静荷重
500 kg
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.42 kg
製品名
Elastech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
63 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
車軸穴径
12 mm
ハブの長さ
44.2 mm
トレッド幅
40 mm
直径
125 mm
ボディ幅
40 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
ローラーベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール