メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Maxtech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の高性能車輪です。本製品は直径125mm、トレッド幅40mmの仕様で、ハブ長60mm、アクスル穴径20mmを備えています。トレッド材にはポリウレタン樹脂成型を採用し、優れた耐摩耗性と耐久性を実現しています。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を確保しています。静的荷重容量は600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで300kg、時速4km/hで300kgの仕様となっています。本車輪は、様々な産業用途や物流機器への適用に適した設計となっており、信頼性の高い性能を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
UAP 125x40-Ø20 HL60 natural/3004
EAN
4031582322965
S4材質番号
199034205
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
300 kg
6km/hの耐荷重
300 kg
静荷重
600 kg
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
0.66 kg
製品名
Maxtech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
96 ショアA
トレッドの硬度(D)
48 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
60 mm
トレッド幅
40 mm
直径
125 mm
ボディ幅
40 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ナチュラルホワイト