車輪 125 mm
Duratech silent
注文番号:
199033628
EAN:
4031582338058
商品番号:
UOT 125x40-Ø8,4 HL45
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 低摩耗ホイール
Duratech silentは、キャスター用途に設計された車輪であり、ポリアミド製の本体に車輪本体と同一の材質のトレッドを備えています。本製品の外径は125mm、トレッド幅は40mm、ハブ長は45mm、アクスル穴径は8.4mmとなっており、コンパクトで効...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Duratech silentは、キャスター用途に設計された車輪であり、ポリアミド製の本体に車輪本体と同一の材質のトレッドを備えています。本製品の外径は125mm、トレッド幅は40mm、ハブ長は45mm、アクスル穴径は8.4mmとなっており、コンパクトで効率的な設計を実現しています。精密ボールベアリングと緩衝機構を搭載することで、スムーズな回転と耐久性を確保しています。静的荷重容量は600kg、動的荷重容量は時速4kmで300kgの性能を有しており、様々な産業用途での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール