車輪 125 mm
Maxtech
注文番号:
199034174
EAN:
4031582323139
商品番号:
UAR 125x32-Ø12 HL44 natural/3004
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Maxtech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の車輪です。本製品は直径125mm、トレッド幅32mmの仕様を備えており、ハブ長は44mm、アクスル穴径は12mmとなっています。トレッド材質はポリウレタン、樹脂成型で構成されており、耐久性と耐摩...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Maxtech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の車輪です。本製品は直径125mm、トレッド幅32mmの仕様を備えており、ハブ長は44mm、アクスル穴径は12mmとなっています。トレッド材質はポリウレタン、樹脂成型で構成されており、耐久性と耐摩耗性に優れています。ローラーベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速4kmにおいて200kgの仕様となっており、様々な運搬用途に対応可能な設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール