車輪 100 mm
Duratech silent
注文番号:
199033627
EAN:
4031582338041
商品番号:
UOT 100x36-Ø8,4 HL45
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 低摩耗ホイール
Duratech silentは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径100mm、トレッド幅36mm、ハブ長45mm、アクスル穴径8.4mmの仕様を備えています。本体はポリアミド製で、トレッドは車輪本体と同一の材料で構成されており、精密ボールベアリングと...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Duratech silentは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径100mm、トレッド幅36mm、ハブ長45mm、アクスル穴径8.4mmの仕様を備えています。本体はポリアミド製で、トレッドは車輪本体と同一の材料で構成されており、精密ボールベアリングと緩衝機構を搭載することで静粛性と耐久性を実現しています。静的荷重容量は500kg、動的荷重容量は時速4kmで250kgの性能を有しており、様々な産業用途での使用に適した設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール