メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Elastech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪です。本製品は直径100mm、トレッド幅40mm、ハブ長49mmの寸法を備えており、アルミニウム製のボディに弾性タイヤ(黒、加硫処理)を装備しています。軸穴径は8mmで、精密ボールベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しています。耐荷重性能は、静的荷重で400kg、動的荷重で時速4kmにおいて200kgの容量を有しており、様々な産業用途での使用に対応できます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
IEP 100x40 HL49 asm.
EAN
4031582319675
S4材質番号
199043125
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
200 kg
静荷重
400 kg
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.52 kg
製品名
Elastech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
68 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
弾性タイヤ、黒、加硫処理
車軸穴径
8 mm
ハブの長さ
49 mm
トレッド幅
40 mm
直径
100 mm
ボディ幅
40 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
メタリック
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール