車輪 100 mm
Basetech
EAN:
4031582419016
商品番号:
POR100x36-Ø12
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 低摩耗ホイール
Basetechの車輪は、ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適した高性能なキャスター用車輪です。本製品は直径100mm、踏面幅36mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えており、ポリプロピレン製の車輪本体と同一の踏面材料で...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Basetechの車輪は、ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適した高性能なキャスター用車輪です。本製品は直径100mm、踏面幅36mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えており、ポリプロピレン製の車輪本体と同一の踏面材料で構成されています。ローラーベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は320kg、動的荷重容量は時速4kmにおいて160kgとなっており、様々な運搬作業に対応可能な設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール