車輪 98 mm
Novatech
EAN:
4031582495102
商品番号:
ITP098x40-Ø12 HL40 cv R49 tread-turn
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪です。本製品は直径98mm、トレッド幅40mmの仕様を備えており、ハブ長は40mm、アクスル穴径は12mmとなっています。車輪本体はアルミニウム製で、トレッド部分にはポリウレタン鋳造材を採用して...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪です。本製品は直径98mm、トレッド幅40mmの仕様を備えており、ハブ長は40mm、アクスル穴径は12mmとなっています。車輪本体はアルミニウム製で、トレッド部分にはポリウレタン鋳造材を採用しており、耐久性と安定性を実現しています。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を確保しています。静的荷重容量は600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで240kg、時速4km/hで300kgの性能を発揮します。これらの仕様により、様々な産業用途での信頼性の高い運用が可能です。