車輪 125 mm
Basetech
EAN:
4031582410365
商品番号:
POO125x40-Ø12 white
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 低摩耗ホイール
Basetechキャスター用車輪は、直径125mm、踏面幅40mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えたポリプロピレン製の車輪です。踏面材質は車輪本体と同一で、プレーンベアリングを採用しており、ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Basetechキャスター用車輪は、直径125mm、踏面幅40mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの仕様を備えたポリプロピレン製の車輪です。踏面材質は車輪本体と同一で、プレーンベアリングを採用しており、ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適しています。静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速3km/hで200kgの性能を有しており、安定した運搬作業を実現します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール