車輪 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582318029
商品番号:
DQP400x100-Ø20 HL74 4PR
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 静かな走行
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径400mm、踏面幅100mmの仕様を備えています。踏面材質は空気入り、ブロックプロファイルで構成され、ハブ長は74mm、アクスル穴径は20mmとなっています。本体はシートスチール製で、精密ボ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径400mm、踏面幅100mmの仕様を備えています。踏面材質は空気入り、ブロックプロファイルで構成され、ハブ長は74mm、アクスル穴径は20mmとなっています。本体はシートスチール製で、精密ボールベアリングを採用しており、高い耐久性と回転性能を実現しています。静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速3kmで200kgの性能を有しており、様々な運搬用途に対応できる設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール