メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Puretech airは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径400mm、踏面幅100mm、ハブ長74mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えています。踏面材質は空気入り、ブロックプロファイルで構成され、車輪本体はポリプロピレン製です。ベアリングはローラーベアリングを採用しており、耐久性と回転性能を確保しています。静的荷重容量は400kg、動的荷重容量は時速3kmで200kgの性能を有しており、様々な運搬用途に対応できる設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
PQR400x100-Ø25 HL74 4PR
EAN
4031582321142
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
3km/hの耐荷重
200 kg
静荷重
400 kg
総重量
2.23 kg
製品名
Puretech air
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
55 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
空気入り、ブロックプロファイル
車軸穴径
25 mm
ハブの長さ
74 mm
トレッド幅
100 mm
直径
400 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
ローラーベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール