メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Duratech plusは車輪であり、トラック付きダブルフランジトレッドを備えた高性能キャスター用ホイールです。本製品の外径は50mm、トレッド幅は26mm、ハブ長は32mm、アクスル穴径は15mmの仕様となっています。ポリアミド超重量系の本体材料と精密ボールベアリングにより、優れた耐久性と回転性能を実現しています。静的荷重容量は480kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで200kg、時速4km/hで240kgの性能を有しています。これらの仕様により、様々な産業用途における信頼性の高い運搬作業に対応できます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
MMP050x26-Ø15
EAN
4031582399370
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
240 kg
6km/hの耐荷重
200 kg
静荷重
480 kg
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
製品名
Duratech plus
標準
EN12533 - 重量物向けキャスター
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド、超重量系
トレッド材質
トラック付きダブルフランジ
車軸穴径
15 mm
ハブの長さ
32 mm
トレッド幅
26 mm
直径
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
精密ボールベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み