自在キャスター 125 mm
ICS自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造のスイベルベアリングを備えています。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性ポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、封止された精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は166mmの設計となっています。荷重仕様は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgに対応し、ケアベッド用途に最適化されています。導電性材料の採用により静電気の蓄積を防止し、医療機器や精密機器の移動に安全性を提供します。
固定キャスター 125 mm
ICS固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で構成されており、長期間の使用に対応します。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性ポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング(封止タイプ)を内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は166mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km時に100kg、静荷重が200kgまで対応可能です。導電性材料の採用により静電気の蓄積を防止し、ケアベッド用途に最適化された仕様となっています。精密ベアリングの採用により滑らかな走行性能を実現し、医療機器や精密機器の移動に適した高品質キャスターです。
固定キャスター 125 mm
ICS固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングには耐久性に優れたポリアミド材を使用し、長期間の使用に対応します。ホイールは、ポリアミド製のボディにポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせた構造で、精密ボールベアリング(封止タイプ)により滑らかな回転を実現します。ホイール直径は125mm、全高は166mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの高い耐荷重性能を有します。主な用途としてケアベッド向けに最適化されており、医療・介護分野での使用に適した信頼性の高いキャスターです。
自在キャスター 75 mm
Lumina自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回スイベルベアリングを搭載しており、スムーズな360度回転を実現します。車輪本体はポリアミド製、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより静音性と耐久性を確保しています。車輪直径は75mm、全高88mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現し、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に対応します。軽量でありながら高い耐荷重性能を持つため、医療機器や精密機器の移動にも最適です。
自在キャスター 75 mm
Stylea自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高品質なキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回機構により滑らかな360度回転を実現しています。車輪本体はポリアミド製、トレッド材は車輪本体と同一素材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより安定した回転性能を提供します。車輪直径は75mm、全高は76mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを実現しています。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に適用可能で、軽量から中荷重まで対応する汎用性の高いキャスターです。
ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
Stylea ホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現します。車輪本体はポリアミド製、トレッド材は車輪本体と同一素材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより安定した回転性能を提供します。車輪直径75mm、全高76mmのコンパクト設計で、動荷重80kg(3km/h時)、静荷重160kgの優れた耐荷重性能を誇ります。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に最適で、ブレーキ機能により確実な固定が可能です。
自在キャスター 65 mm
Stylea自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高品質なキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現しています。車輪本体はポリアミド材質で構成され、トレッド部分は車輪本体と同一材料を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより安定した回転性能を提供します。車輪直径は65mm、全高は72mmのコンパクト設計となっています。動荷重は時速3km/hで50kgまで対応可能で、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの幅広い用途に最適です。耐久性と機能性を兼ね備えた信頼性の高いキャスターソリューションを提供します。
自在キャスター 75 mm
Stylea自在キャスターは、六角ナット付きネジ付きステム、上部の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回のスイベルベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。車輪は直径75mmのポリアミド製車輪本体に車輪本体と同一のトレッド材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載しています。全高88mmのコンパクト設計で、動荷重50kg(3km/h時)、静荷重100kgの優れた耐荷重性能を誇ります。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に最適で、軽量でありながら高い信頼性と耐久性を提供する汎用性の高いキャスターソリューションです。
ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
Stylea ホイールブレーキ付き自在キャスターは、六角ナット付きネジ付きステム、上部の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回ベアリング構造により滑らかな360度回転を実現します。車輪本体はポリアミド製、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより安定した走行性能を提供します。車輪直径75mm、全高88mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に50kg、静荷重は100kgの耐荷重性能を持ち、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの幅広い用途に適用可能です。
ホイールブレーキ付き自在キャスター 65 mm
Stylea ホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高機能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな動作を実現しています。車輪本体はポリアミド材質で構成され、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより安定した回転性能を提供します。車輪直径は65mm、全高は91.5mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重50kg(速度3km/h時)、静荷重100kgの耐荷重性能を有しており、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの幅広い用途に最適です。
自在キャスター 75 mm
Stylea自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高品質なキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造のスイベルベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド製、トレッド材は車輪本体と同一素材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングによる滑らかな回転を実現しています。車輪直径は75mm、全高は88.5mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重50kg(速度3km/h時)、静荷重100kgを誇ります。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に最適で、軽量でありながら優れた耐久性と機能性を提供します。
ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
Stylea ホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現します。車輪本体はポリアミド製、トレッド材は車輪本体と同一素材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより安定した回転性能を提供します。車輪直径は75mm、全高88.5mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に50kg、静荷重は100kgの耐荷重性能を備えています。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に適用可能で、医療機器から一般家具まで多様な環境での使用に対応します。
ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
Styleaホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド材質で構成され、ステム、旋回ベアリング機構により滑らかな360度回転を実現します。ホイール本体はポリアミド製で、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、優れたグリップ力と静音性を提供します。ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用し、長期間の安定した回転性能を確保します。ホイール直径は75mm、全高は89mmのコンパクト設計です。荷重性能は静荷重100kg、動荷重50kg(3km/h時)を実現し、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に対応します。
自在キャスター 65 mm
Stylea自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造のスイベルベアリングを備えています。車輪は導電性ポリアミド製の本体を使用し、トレッド材は車輪本体と同一素材で構成されており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載しています。車輪直径は65mm、全高は91.5mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に50kg、静荷重は100kgの耐荷重性能を持ちます。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの用途に最適で、導電性素材により静電気対策も考慮された設計となっています。
自在キャスター 75 mm
Stylea自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高品質なキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現します。車輪本体は導電性ポリアミド材料で製造され、トレッド材料は車輪本体と同一素材を使用しており、一体性と耐久性を確保しています。車輪にはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングが組み込まれ、安定した回転性能を提供します。車輪直径は75mm、全高は81mmのコンパクト設計となっています。動荷重は時速3km/hで50kgまで対応可能です。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの幅広い用途に最適です。
ホイールブレーキ付き自在キャスター 65 mm
Stylea ホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回ベアリング構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイールは導電性ポリアミド製のボディを使用し、トレッド材は車輪本体と同一素材で構成されており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより安定した回転性能を提供します。車輪直径は65mm、全高91.5mmのコンパクト設計です。荷重仕様は、動荷重50kg(速度3km/h時)、静荷重100kgの高い耐荷重性能を備えており、産業用途や搬送機器に最適な仕様となっています。
自在キャスター 65 mm
Stylea自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造のスイベルベアリングを搭載しています。ホイールは導電性ポリアミド製ボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。ホイール径は65mm、全高は91.5mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重50kg(速度3km/h時)、静荷重100kgを実現しています。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に適用可能で、導電性材料により静電気対策も考慮された設計となっています。
自在キャスター 75 mm
Stylea自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用しています。ホイール直径75mm、全高81mmのコンパクト設計で、動荷重50kg(速度3km/h時)の負荷能力を有します。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に適用可能で、導電性材料により静電気対策も考慮された設計となっています。
ホイールブレーキ付き自在キャスター 65 mm
Stylea ホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造のスイベルベアリングを搭載しています。ホイール本体は導電性ポリアミド製、トレッド部分は導電性熱可塑性ゴム製で構成され、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は65mm、全高は91.5mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重50kg(速度3km/h時)、静荷重100kgの耐荷重性能を有し、産業用途での安定した使用が可能です。導電性材料の採用により、静電気対策が必要な環境での使用に適しています。
ホイールブレーキ付き自在キャスター 35 mm
Stylea ホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな動作を実現しています。車輪本体はポリアミド製、トレッド材は車輪本体と同一素材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより安定した回転性能を提供します。車輪直径は35mm、全高は31mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重50kg(速度3km/h時)、静荷重100kgを実現し、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの幅広い用途に最適です。
自在キャスター 100 mm
Stylea自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングにより静音性と耐久性を確保しています。ホイール直径は100mm、全高は101mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgまで対応可能で、優れた負荷性能を発揮します。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に適用でき、医療機器から一般家具まで多様な分野で活用されています。高品質な材料と精密な設計により、長期間にわたって安定した性能を提供する信頼性の高いキャスターソリューションです。
ホイールブレーキ付き自在キャスター 100 mm
Styleaホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回ベアリング構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵することで優れた走行性能を提供します。ホイール直径は100mm、全高は101mmのコンパクト設計です。荷重仕様は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの高い耐荷重性能を誇ります。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に最適で、医療機器から一般家具まで多様な分野でご利用いただけます。
自在キャスター 75 mm
Stylea自在キャスターは、正方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現しています。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングにより優れた走行性能を提供します。ホイール直径は75mm、全高75mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgの高い耐荷重性能を誇ります。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に最適で、静音性と耐久性を両立した信頼性の高いキャスターです。
ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
Styleaホイールブレーキ付き自在キャスターは、正方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現しています。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングにより優れた走行性能を提供します。ホイール直径は75mm、全高75mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgの高い耐荷重性能を誇ります。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に最適で、ブレーキ機能により安全性も確保されています。
よくある質問
ポリアミドキャスターの利点
ポリアミドキャスターは、強度、軽量構造、洗練されたデザインの完璧なバランスを実現するように設計されています。高品質の合成素材で作られたハウジングにより、優れた耐久性、耐衝撃性、および清掃のしやすさを実現しています。これらの特性により、信頼性の高いモビリティとモダンな美学の両方が重要となる医療機器、オフィス家具、小売ディスプレイなどの用途に最適です。
TENTE ポリアミドキャスターにはさまざまな利点があります。
実証済みの強度-ポリアミドハウジングは、その優れた強度と耐衝撃性で知られています。頻繁に使用しても、安定した信頼性の高い性能を発揮します。
軽量構造-ポリアミド製キャスターは軽量でありながら優れた耐久性を備えているため、取り付けや取り扱いが簡単です。軽量なので全体の負荷が軽減され、頻繁な位置変更がはるかに簡単になります。
モダンなデザイン-ポリアミドキャスターは洗練された現代的なデザインが特徴で、モダンな家具や備品の外観を引き立てます。さまざまなサイズと色を取り揃えているので、さまざまなスタイルや設定に簡単に合わせることができます。
お手入れが簡単-ポリアミドハウジングの表面は滑らかで非多孔質なので、お手入れやメンテナンスが簡単です。そのため、衛生が優先される医療分野や医療現場に特に適しています。
耐薬品性-ポリアミドキャスターは、さまざまな洗浄剤に耐えることができます。この耐久性により、頻繁な洗浄や化学薬品への暴露が必要な環境でも、長い耐用年数が保証されます。
ポリアミドキャスターの種類
ポリアミドキャスターは、家具、医療、小売用途の多様なニーズを満たすさまざまな構成と設計で利用できます。各タイプは、安全なブレーキングやスムーズな旋回から、狭いスペースでのコンパクトなデザインまで、独自の利点を提供するように設計されています。以下は、最も一般的なタイプのポリアミドキャスターとその主な利点の一部です。
ポリアミドスイベルキャスター
ポリアミド製スイベルキャスターは360°回転できるため、最小限の労力で機器や家具を簡単に移動および配置できます。スムーズで頻繁な方向変更が不可欠な医療用トロリー、オフィス家具、およびセットアップや再編成時に柔軟性が必要な可動式小売店備品に最適です。
小型ポリアミドキャスター
小さなポリアミドキャスターは、狭いスペースでも軽量の家具や機器をスムーズに移動できるように作られています。コンパクトなデザインは余分なスペースを取らずにシームレスに溶け込み、頑丈なポリアミドハウジングは耐久性と扱いやすさを兼ね備えています。当社で一番小さいポリアミドキャスターはTENTE Linea light で、全高はわずか50,5 mmです。
ブレーキ付きポリアミドキャスター
ブレーキ付きポリアミドキャスターは、楽な移動と、必要なときにいつでも安全で安定した位置決めができるオプションを組み合わせて設計されています。TENTEポリアミドキャスターには、ホイールブレーキ(ホイールのみをロックする)、トータルロック(ホイールとスイベルヘッドの両方をロックする)、方向ロック(ホイールを回転させながら旋回方向を固定する)など、いくつかのロック機構を設定できます。この柔軟性により、アプリケーションを安定させたり、移動時に正確な方向を維持したりする場合でも、特定のニーズに合わせて制御レベルを調整できます。
ポリアミドキャスターの適用分野
ポリアミドキャスターは、強度、デザイン、スムーズな操作性のバランスが求められる用途向けに設計されています。耐久性に優れたハウジングと清潔でモダンな外観により、家具、小売店、ヘルスケア環境に特に適しています。家具やモバイル用途では、ポリアミドキャスターはオフィスチェア、オフィス家具、メディア家具、店舗の備品やディスプレイに一般的に使用されています。スムーズな操作性とすっきりとしたデザインにより、信頼性の高い機動性や洗練された美的感覚を必要とする用途に最適です。医療現場では、ポリアミドキャスターは、ベッドサイドテーブルなどの医療用家具、医薬品カートや車輪付きコンピューターなどの医療用カート、洗浄が簡単で取り扱いが軽いことが最優先されるモバイル超音波スキャナーなどの医用画像処理用途に使用されています。その汎用性はショップフィッティングやデザイナー家具にも及び、スタイルと機能性の両方を提供すると同時に、確実で楽な動きを実現します。