メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
ICS自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造のスイベルベアリングを備えています。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性ポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、封止された精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は166mmの設計となっています。荷重仕様は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgに対応し、ケアベッド用途に最適化されています。導電性材料の採用により静電気の蓄積を防止し、医療機器や精密機器の移動に安全性を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5320XSX125P51 ~7001 INOX
EAN
4031582309836
S4材質番号
990030123
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
52 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
166 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.72 kg
製品名
ICS
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
50 mm
プレート穴幅(最大)
75 mm
プレート長
95 mm
プレート幅
70 mm
ハウジング
色
シルバーグレー(RAL7001と類似)
フォーク形状
スリム
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
52 mm
旋回径
199 mm
オフセット
37 mm
旋回半径
99.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
91 ショアA
トレッドの硬度(D)
40 ショアD
本体材質
ポリアミド、導電性
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
トレッド幅
32 mm
直径
125 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
一体型スレッドガード
ベアリング
精密ボールベアリング、封止
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
ICS
5327XSX125P51 INOX

ICS は、トータルロック付き自在キャスターで、ケアベッドなどの用途に適した製品です。取付部には長方形プレートを採用し、取付け作業を容易にするとともに、安定した固定を実現します。ハウジングはポリアミド製で、軽量性と耐久性を両立しています。旋回部にはステム、旋回構造を採用し、スムーズな方向転換を可能にしています。ホイールは直径125 mmで、ベアリングには精密ボールベアリング、封止を採用し、回転の滑らかさと防塵性を確保しています。トレッドにはポリウレタン、発泡成型、導電性の素材を用いており、床面への衝撃吸収性と静電気対策に配慮しています。ボディ素材にはポリアミド、導電性の素材を使用しており、ホイール全体で安定した導電性能を発揮します。全体の高さは166 mmで、設置スペースが限られる環境でも適用しやすい設計です。荷重仕様として、静荷重は200 kgに対応し、動荷重は速度3 km/hにおいて100 kgまで対応します。安全かつ確実な運用のため、使用時には定格荷重を超えない範囲でご利用ください。

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg