自在キャスター 65 mm
Stylea
EAN:
4031582310870
商品番号:
5920UOI065B10-11x20 DOM32
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Stylea自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高品質なキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現しています。車輪本体はポリアミド材質で構成され、トレッド部分は車輪本体と...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Stylea自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高品質なキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現しています。車輪本体はポリアミド材質で構成され、トレッド部分は車輪本体と同一材料を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより安定した回転性能を提供します。車輪直径は65mm、全高は72mmのコンパクト設計となっています。動荷重は時速3km/hで50kgまで対応可能で、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの幅広い用途に最適です。耐久性と機能性を兼ね備えた信頼性の高いキャスターソリューションを提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
塗装面
金、クロム、光沢カラー
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
迅速な組み立て
差込式フィッティングによる迅速な組立工程
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能