メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Lumina自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回スイベルベアリングを搭載しており、スムーズな360度回転を実現します。車輪本体はポリアミド製、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより静音性と耐久性を確保しています。車輪直径は75mm、全高88mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現し、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に対応します。軽量でありながら高い耐荷重性能を持つため、医療機器や精密機器の移動にも最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5520UOI075L51-11 RAL9006
EAN
4031582310658
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
65 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
88 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.28 kg
製品名
Lumina
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
色
ホワイトアルミニウム(RAL9006)
フォーク形状
双輪ハウジング、クローズド、ドーム付き
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
45 mm
旋回径
146 mm
オフセット
30 mm
旋回半径
73 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
10 mm
直径
75 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
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
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
堅牢なカバー
ダイカスト亜鉛または合成材製のカバー
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
Lumina
5525UOI075L51-11 RAL9006

Lumina は、ホイールブレーキ付き自在キャスターとして設計された製品であり、家具や設備の移動と位置決めを安定して行えるよう構成されています。本製品は、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など、幅広い用途での使用を想定しています。取付部には B10 用止まり穴が採用されており、対応する取付穴に対して確実な締結を可能にする形式となっています。止まり穴形式のため、取付時には取付穴の深さと寸法を事前に確認することが推奨されます。ハウジングは、旋回を担うステム、旋回部を備えた構造で、旋回機構により進行方向を自在に変えることができます。ステム部は回転軸を形成して安定した旋回動作を支え、滑らかな操作性を確保します。ハウジングの材質はポリアミドであり、軽量性と成形性を両立させつつ、日常的な使用環境に対応した構造強度を確保しています。ホイールは直径 75 mm で、踏面は車輪本体と同一の材質で形成されており、床面との接触状態を均一に保ちます。踏面は床面に対して適切な接地面を提供し、移動時の振動や騒音の低減にも寄与します。車輪本体の材質はポリアミドで、回転部にはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを組み込むことで、円滑な回転と部品間の適切な間隔保持を実現しています。全体の高さは 88 mm であり、設置スペースの設計における重要な寸法となります。耐荷重については、静荷重が 200 kg、動荷重が速度 3 km/h において 100 kg と規定されています。静荷重は停止時に作用する許容荷重を示し、動荷重は速度 3 km/h で移動する際の許容荷重を示しています。設計にあたっては、これらの荷重条件を超えないように使用することが求められます。特に複数台を組み合わせて使用する場合は、各キャスターの負荷分担を考慮し、全体の耐荷重が偏らないよう配置することが重要です。

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg