メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Stylea自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングにより静音性と耐久性を確保しています。ホイール直径は100mm、全高は101mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgまで対応可能で、優れた負荷性能を発揮します。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に適用でき、医療機器から一般家具まで多様な分野で活用されています。高品質な材料と精密な設計により、長期間にわたって安定した性能を提供する信頼性の高いキャスターソリューションです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5920UAP100L51-11 DOM41
EAN
4031582370645
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
75 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
101 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.14 kg
製品名
Stylea
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
41 mm
旋回径
176 mm
旋回半径
88 mm
車輪
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
20 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
リベット止め
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
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター 100 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 100 mm
Stylea
5925UAP100L51-11 DOM41

ステイリア(Stylea)は、ホイールブレーキ付き自在キャスターであり、家具、メディア家具、オフィス家具、ベッドサイドテーブルなど幅広い用途に対応する製品です。取付部には、B10用止まり穴に対応した取付方式を採用しており、既存の取付穴に対して確実な固定が可能です。ハウジングは、ポリアミドを素材とし、旋回機構としてスチール製の旋回ベアリングを備えています。これにより、軽量性と耐久性を両立しながら、360度の滑らかな旋回動作を実現します。ホイールは直径100mmで、トレッドにはポリウレタン、樹脂成形を用いており、床面への追従性と静粛性を確保しています。ホイールの軸受には精密ボールベアリングを採用し、転がり抵抗を低減して安定した走行性能を発揮します。寸法につきましては、全高が101mmとなっており、設置スペースの制約がある家具設計においても取り扱いやすい形状です。荷重仕様として、静荷重は200kgに対応し、動荷重は速度3km/hにおいて100kgとなっております。設計時には、これらの定格値を参照のうえ、使用条件に応じた適切な選定を行ってください。

100 mm
101 mm
100 kg
100 mm
101 mm
100 kg