ホイールブレーキ付き自在キャスター 100 mm
Stylea
EAN:
4031582370652
商品番号:
5925UAP100L51-11 DOM41
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
ステイリア(Stylea)は、ホイールブレーキ付き自在キャスターであり、家具、メディア家具、オフィス家具、ベッドサイドテーブルなど幅広い用途に対応する製品です。取付部には、B10用止まり穴に対応した取付方式を採用しており、既存の取付穴に対して確実な固定が可...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
ステイリア(Stylea)は、ホイールブレーキ付き自在キャスターであり、家具、メディア家具、オフィス家具、ベッドサイドテーブルなど幅広い用途に対応する製品です。取付部には、B10用止まり穴に対応した取付方式を採用しており、既存の取付穴に対して確実な固定が可能です。ハウジングは、ポリアミドを素材とし、旋回機構としてスチール製の旋回ベアリングを備えています。これにより、軽量性と耐久性を両立しながら、360度の滑らかな旋回動作を実現します。ホイールは直径100mmで、トレッドにはポリウレタン、樹脂成形を用いており、床面への追従性と静粛性を確保しています。ホイールの軸受には精密ボールベアリングを採用し、転がり抵抗を低減して安定した走行性能を発揮します。寸法につきましては、全高が101mmとなっており、設置スペースの制約がある家具設計においても取り扱いやすい形状です。荷重仕様として、静荷重は200kgに対応し、動荷重は速度3km/hにおいて100kgとなっております。設計時には、これらの定格値を参照のうえ、使用条件に応じた適切な選定を行ってください。
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
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能