メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Stylea自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高品質なキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造のスイベルベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド製、トレッド材は車輪本体と同一素材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングによる滑らかな回転を実現しています。車輪直径は75mm、全高は88.5mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重50kg(速度3km/h時)、静荷重100kgを誇ります。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に最適で、軽量でありながら優れた耐久性と機能性を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5920UOI075L51-11 DM20x43ALU
EAN
4031582335972
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
53 mm
3km/hの耐荷重
50 kg
静荷重
100 kg
取付高
88.5 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.12 kg
製品名
Stylea
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
20 mm
旋回径
124 mm
旋回半径
62 mm
車輪
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
8 mm
直径
75 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
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
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
Stylea
5925UOI075L51-11 DM20x43ALU

ホイールブレーキ付き自在キャスター「Stylea」は、家具や移動式設備において移動の容易さと設置時の確実な固定を両立させるために設計された製品であり、設計者にとって扱いやすい標準的な構成を備えている。取付部はB10用止まり穴を採用しており、対応するB10規格の取付穴へ挿入して固定する構造となっているため、既存の設計に組み込みやすい。ハウジングの材質はポリアミドで、軽量性と耐久性のバランスに配慮して成形されており、旋回部にはスチール製の旋回ベアリングを組み込むことで、方向転換時の回転を滑らかに保つ構造となっている。ホイールは直径75mmで、ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用しており、軸周りの安定した回転と組立時の寸法精度の確保に寄与する。車輪本体の材質はポリアミドで、踏面材質は車輪本体と同一であるため、接地面の特性が統一され、床面への負荷分散と走行時の挙動の一貫性が得られる。製品の全高は88.5mmであり、取付面からの高さを事前に確認して設計することで、設置スペースの制約がある場合にも対応しやすい。荷重性能については、静荷重が100kgであり、速度3km/hで走行する際の動荷重は50kgとなっているため、静止時と移動時の許容荷重を区別して選定する必要がある。これらの仕様から、本製品はベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などの用途に適している。

75 mm
88.5 mm
50 kg
75 mm
88.5 mm
50 kg