メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Styleaは、ホイールブレーキ付き自在キャスターであり、家具の脚部に組み込んで移動性と設置時の安定性を両立させる用途に適した製品です。取付部にはB10用止まり穴を採用しており、対応する取付穴へ所定の方法で固定することで、使用中の脱落を防ぎながら安定した支持状態を確保できます。ハウジングの材質はポリアミドで、構造部材として必要な強度と耐久性を備えています。旋回機構にはステム、旋回方式を採用しており、ステムを中心として車輪が自在に向きを変えるため、狭い場所でも滑らかな方向転換が可能です。車輪は直径75mmで、車輪本体の材質にはポリアミドを用いています。踏面は車輪本体と同一材質で構成されており、床面との接触状態を均一に保ちます。車輪の軸受にはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用しており、回転時の摩擦抵抗を抑えて円滑な回転を維持します。この構成により、負荷が集中する軸部の摩耗を抑え、長期間にわたり安定した走行性能を発揮することが期待できます。製品全体の高さは76mmであり、低めの家具にも取り付けやすい寸法となっています。全高76mmは、床面から天板や家具本体までの高さを設計する際の基準値として活用できます。荷重仕様として、静止荷重は160kgに対応し、動荷重は速度3km/hの条件下で80kgまで対応します。動荷重は走行時の許容値であるため、通常の使用状態においては、静止荷重と動荷重の両方を考慮して選定を行ってください。設計時には、想定される総荷重をキャスター数で分担し、各輪の荷重が定格値を超えないよう確認することが重要です。対象用途は、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5925UOI075L51-10 DOM22 RL9006
EAN
4031582311273
コア属性
ハウジングタイプ
ホイールブレーキ付き自在キャスター
全幅
64 mm
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
76 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.21 kg
製品名
Stylea
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
色
ホワイトアルミニウム(RAL9006)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
22 mm
旋回径
160 mm
旋回半径
80 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
10 mm
直径
75 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
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
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 75 mm
自在キャスター 75 mm
Stylea
5920UOI075L51-10 DM22 RL9006

Stylea自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高品質なキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回機構により滑らかな360度回転を実現しています。車輪本体はポリアミド製、トレッド材は車輪本体と同一素材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより安定した回転性能を提供します。車輪直径は75mm、全高は76mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを実現しています。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に適用可能で、軽量から中荷重まで対応する汎用性の高いキャスターです。

75 mm
76 mm
80 kg
75 mm
76 mm
80 kg