自在キャスター 75 mm
Stylea
EAN:
4031582344837
商品番号:
5920XGI075B10-11x20 DOM20
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Stylea自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Stylea自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用しています。ホイール直径75mm、全高81mmのコンパクト設計で、動荷重50kg(速度3km/h時)の負荷能力を有します。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に適用可能で、導電性材料により静電気対策も考慮された設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
塗装面
金、クロム、光沢カラー
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
迅速な組み立て
差込式フィッティングによる迅速な組立工程
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能