メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Stylea自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高品質なキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現します。車輪本体は導電性ポリアミド材料で製造され、トレッド材料は車輪本体と同一素材を使用しており、一体性と耐久性を確保しています。車輪にはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングが組み込まれ、安定した回転性能を提供します。車輪直径は75mm、全高は81mmのコンパクト設計となっています。動荷重は時速3km/hで50kgまで対応可能です。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの幅広い用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5920XOI075B10-11x20 DOM20
EAN
4031582355208
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
54 mm
3km/hの耐荷重
50 kg
取付高
81 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
製品名
Stylea
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径
11 mm
ハウジング
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
20 mm
旋回径
124 mm
旋回半径
62 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド、導電性
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
8 mm
直径
75 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
塗装面
金、クロム、光沢カラー
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
迅速な組み立て
差込式フィッティングによる迅速な組立工程
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能