ホイールブレーキ付き自在キャスター 65 mm
Stylea
EAN:
4031582344233
商品番号:
5925XOI065L51-11 DOM23x43,6
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
本製品「Stylea」は、ホイールブレーキ付き自在キャスターとして構成されており、搬送機器や作業台などの移動用途において、方向転換の自由度を確保する仕様となっております。取付部にはB10用止まり穴が採用されており、対応する取付構造に適合させることで、確実な...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
本製品「Stylea」は、ホイールブレーキ付き自在キャスターとして構成されており、搬送機器や作業台などの移動用途において、方向転換の自由度を確保する仕様となっております。取付部にはB10用止まり穴が採用されており、対応する取付構造に適合させることで、確実な締結を行うことができます。取付前には、取付穴の寸法と適合性をご確認ください。ハウジングの材質はポリアミドで、旋回軸受にはスチールを用いた部品が組み込まれており、ハウジングが滑らかに旋回することで、走行時の方向追従性が確保されます。ハウジング、車輪、取付部の各構成要素は、それぞれ明確な役割を担うことで、全体として安定した走行と確実な固定を実現する構成となっております。車輪の直径は65 mmであり、車輪の回転支持にはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用しております。踏面材質は車輪本体と同一の素材で構成されており、車輪本体は材質として「ポリアミド、導電性」を備える仕様とされております。本製品の外形高さは91.5 mmであり、取付先の設置スペースや周辺部材とのクリアランスを検討する際には、この寸法を基準としてご確認ください。静止荷重は100 kgであり、静止状態における許容荷重を示しています。一方、速度3 km/hにおける動荷重は50 kgとなっており、走行時の負荷条件は静止時より低い値で規定されております。動荷重と静荷重の両方を把握することで、用途に合った適切なキャスター選定が可能となります。各荷重値は、本製品の基本仕様として規定された条件に基づくものであり、設計時の安全係数の検討にあわせてご活用ください。使用環境に応じて荷重条件を十分にご確認のうえ、適切な選定を行ってください。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
インターツム賞
インターツム賞
IFデザイン賞
IFデザイン賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
塗装面
金、クロム、光沢カラー
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能