ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
Stylea
EAN:
4031582336009
商品番号:
5925UJI075L51-11 DM20x43ALU
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Stylea は、ホイールブレーキ付き自在キャスターとして設計された移動用部品であり、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など、床上での頻繁な移動や位置固定が求められる用途に適しています。取付部にはB10用止まり穴を採用しており、対応する...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Stylea は、ホイールブレーキ付き自在キャスターとして設計された移動用部品であり、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など、床上での頻繁な移動や位置固定が求められる用途に適しています。取付部にはB10用止まり穴を採用しており、対応するソケットへ確実に挿入して固定できるため、取付作業を簡便かつ安定的に行うことができます。ハウジングはステムと旋回部を備えた構造で、旋回機構により任意の方向へ円滑に向きを変えることができます。ハウジングの材質にはポリアミドを使用しており、軽量性と一定の強度を両立しています。ホイールの直径は75mmで、回転を支える軸受にはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用しています。スペーサーチューブにより軸受部の位置決め精度が保たれ、回転の安定性を高めています。トレッド材には熱可塑性ゴムを用い、床面への追従性と静粛性を確保しています。ホイール本体の材質はポリアミドで、ハウジングと同系統の樹脂材料により構成されています。全高は89mmです。耐荷重性能は、静止荷重100kg、速度3km/hにおける動荷重50kgです。静止荷重は停止状態で支持可能な最大荷重を示し、動荷重は移動中に許容される荷重を示します。設計上の定格を超える負荷は、破損や走行不良の原因となるため、必ず仕様範囲内でご使用ください。
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
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能