メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Stylea自在キャスターは、正方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現しています。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングにより優れた走行性能を提供します。ホイール直径は75mm、全高75mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgの高い耐荷重性能を誇ります。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に最適で、静音性と耐久性を両立した信頼性の高いキャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5920UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR
EAN
4031582394498
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
54 mm
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
75 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
製品名
Stylea
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
正方形プレート
プレート穴長(最大)
48 mm
プレート穴幅(最大)
48 mm
プレート長
60 mm
プレート幅
60 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
30 mm
旋回径
130 mm
オフセット
23 mm
旋回半径
65 mm
車輪
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
15 mm
直径
75 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
リベット止め
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
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
Stylea
5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

Styleaホイールブレーキ付き自在キャスターは、正方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現しています。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングにより優れた走行性能を提供します。ホイール直径は75mm、全高75mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgの高い耐荷重性能を誇ります。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に最適で、ブレーキ機能により安全性も確保されています。

75 mm
75 mm
80 kg
75 mm
75 mm
80 kg