メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Styleaホイールブレーキ付き自在キャスターは、正方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現しています。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングにより優れた走行性能を提供します。ホイール直径は75mm、全高75mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgの高い耐荷重性能を誇ります。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に最適で、ブレーキ機能により安全性も確保されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR
EAN
4031582394504
コア属性
ハウジングタイプ
ホイールブレーキ付き自在キャスター
全幅
54 mm
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
75 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
製品名
Stylea
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
正方形プレート
プレート穴長(最大)
48 mm
プレート穴幅(最大)
48 mm
プレート長
60 mm
プレート幅
60 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
30 mm
旋回径
162 mm
オフセット
23 mm
旋回半径
81 mm
車輪
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
15 mm
直径
75 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
リベット止め
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
塗装面
金、クロム、光沢カラー
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
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
自在キャスター 75 mm
自在キャスター 75 mm
Stylea
5920UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

Stylea自在キャスターは、正方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現しています。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングにより優れた走行性能を提供します。ホイール直径は75mm、全高75mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgの高い耐荷重性能を誇ります。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に最適で、静音性と耐久性を両立した信頼性の高いキャスターです。

75 mm
75 mm
80 kg
75 mm
75 mm
80 kg