自在キャスター 75 mm
Stylea自在キャスターは、六角ナット付きネジ付きステム、上部の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回ベアリング構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイールは耐久性に優れたポリアミド製ボディに、ポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は75mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に80kg、静荷重は160kgの優れた耐荷重性能を誇ります。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に最適で、静音性と機動性を両立した信頼性の高いキャスターソリューションを提供します。
ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
Stylea ホイールブレーキ付き自在キャスターは、六角ナット付きネジ付きステム、上部の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回ベアリング構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングにより優れた走行性能を提供します。ホイール直径は75mm、全高は82mmのコンパクト設計です。荷重仕様は動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgの高い耐荷重性能を誇ります。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に最適で、医療機器から一般家具まで多様な分野でご利用いただけます。
自在キャスター 55 mm
Stylea自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造のスイベルベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド製、トレッド材は車輪本体と同一素材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は55mm、全高は57mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgを実現しています。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に適用可能で、軽量から中荷重まで対応する汎用性の高いキャスターです。
自在キャスター 55 mm
Stylea自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高品質なキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造のスイベルベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド材質で構成され、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は55mm、全高は57mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が3km/h時に40kg、静荷重が80kgまで対応可能です。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの幅広い用途に適用できる汎用性の高いキャスターです。
ホイールブレーキ付き自在キャスター 55 mm
Stylea ホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回ベアリング構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、優れた耐久性と静音性を提供します。ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載し、安定した回転性能を確保します。ホイール直径は55mm、全高は57mmのコンパクト設計です。荷重性能は静荷重80kg、動荷重40kg(3km/h時)を実現し、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの幅広い用途に最適です。
ホイールブレーキ付き自在キャスター 55 mm
Styleaホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現します。車輪本体はポリアミド材質で構成され、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより安定した回転性能を提供します。車輪直径は55mm、全高は57mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgの耐荷重性能を備えています。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの幅広い用途に最適で、軽量移動が必要な機器や家具に理想的なキャスターソリューションです。
ホイールブレーキ付き自在キャスター 55 mm
Stylea ホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現しています。車輪本体はポリアミド製、トレッド材は車輪本体と同一材料を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより安定した回転性能を提供します。車輪直径は55mm、全高は57mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に40kg、静荷重は80kgの耐荷重性能を有しています。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に適用可能で、軽量から中荷重まで対応する汎用性の高いキャスターです。
自在キャスター 35 mm
Stylea自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造のスイベルベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド製、トレッド材は車輪本体と同一素材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより滑らかな回転を実現します。車輪直径は35mm、全高は33mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に50kg、静荷重は100kgの耐荷重性能を有します。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に適用可能で、軽量から中程度の負荷に対応する汎用性の高いキャスターソリューションを提供します。
自在キャスター 80 mm
Mono自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを備えた高品質なキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回のスイベルベアリングを採用しており、スムーズな360度回転を実現します。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は80mm、全高は104mmのコンパクト設計です。動荷重は時速3km/hで70kg、静荷重は140kgの耐荷重性能を持ちます。ベッドサイドテーブル、メディア家具、介護施設・高齢者ホーム、看護カートなどの用途に最適で、医療・介護分野での移動性と安定性を両立した設計となっています。
自在キャスター 125 mm
Galea自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構により滑らかな360度回転を実現します。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、精密ボールベアリングにより静音性と耐久性を両立しています。ホイール直径は125mm、全高は163mmのコンパクト設計です。動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgまで対応可能です。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど医療・介護分野での使用に最適化されており、清潔性と機能性を重視した環境での運用に適しています。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galeaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しており、スムーズな回転を実現します。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵した直径100mmの構造となっています。全高は138mmのコンパクト設計です。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgとなっており、優れた耐荷重性能を発揮します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、医療・介護分野での幅広い用途に最適化されています。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galeaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを採用しており、スムーズな回転を実現します。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径100mmの構造となっています。全高は138mmのコンパクト設計で、動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgの優れた耐荷重性能を誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器や業務用機器に最適な仕様となっており、信頼性の高い移動性を提供します。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Galeaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載し、優れた回転性能を実現しています。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵した直径125mmの構造となっています。全高は163mmのコンパクト設計で、動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器や業務用機器に最適な仕様となっており、安全性と操作性を両立した信頼性の高いキャスターです。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Galeaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用し、医療機器や産業用途に最適な高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載し、滑らかな回転を実現します。ホイールは直径125mmで、ポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングにより静粛性と耐久性を確保しています。全高163mmのコンパクト設計でありながら、動荷重100kg(3km/h時)、静荷重200kgの優れた耐荷重性能を発揮します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、医療・介護分野での幅広い用途に対応し、確実なロック機能により安全性を提供します。
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Galea方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを採用しており、スムーズな回転を実現します。ホイールは直径100mmで、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は138mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3kmで100kg、静荷重が200kgの優れた耐荷重性能を誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器や業務用機器に最適な仕様となっており、方向ロック機能により安全で確実な固定が可能です。
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Galea方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しており、スムーズな回転を実現します。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した構造となっています。ホイール直径は100mm、全高は138mmのコンパクト設計です。動的荷重容量は3km/h時に100kg、静的荷重容量は200kgを誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器や業務用機器に最適で、優れた操作性と耐久性を提供します。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Galea方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は163mmの設計となっています。動荷重は3km/h走行時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器や業務用機器への適用に最適化されており、方向ロック機能により安全で確実な位置固定が可能です。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Galea方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を搭載しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径125mmの構造となっています。全高は163mmに設計されており、コンパクトながら優れた機動性を実現します。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgとなっており、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器や業務用機器に最適な性能を提供します。方向ロック機能により、必要に応じてキャスターの回転を固定でき、安全性と操作性を両立した設計となっています。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galeaトータルロック付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング構造により滑らかな回転を実現しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有しており、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器に最適な仕様となっています。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galeaトータルロック付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しており、直径100mmの設計となっています。全高は139mmのコンパクトな寸法で、動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの優れた耐荷重性能を実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器や業務用機器への適用に最適化されており、確実なロック機能と滑らかな走行性能を両立した信頼性の高いキャスターです。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Galeaトータルロック付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しており、直径125mmの設計となっています。全高は162mmのコンパクトな寸法で設計されています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgの耐荷重性能を有しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器や業務用機器への適用に最適化されており、優れた操作性と耐久性を提供します。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Galeaトータルロック付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を搭載しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵した構造となっています。ホイール直径は125mm、全高は162mmの寸法仕様です。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgとなっています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器への適用に最適化された設計です。
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Galea方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載し、スムーズな回転を実現します。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの優れた耐荷重性能を誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器に最適で、静音性と操作性を両立した信頼性の高いキャスターです。
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Galea方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を搭載しており、スムーズな回転性能を実現します。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した構造となっています。ホイール直径は100mm、全高は139mmのコンパクト設計です。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器に最適な仕様となっており、優れた操作性と耐久性を提供します。
よくある質問
ポリアミドキャスターの利点
ポリアミドキャスターは、強度、軽量構造、洗練されたデザインの完璧なバランスを実現するように設計されています。高品質の合成素材で作られたハウジングにより、優れた耐久性、耐衝撃性、および清掃のしやすさを実現しています。これらの特性により、信頼性の高いモビリティとモダンな美学の両方が重要となる医療機器、オフィス家具、小売ディスプレイなどの用途に最適です。
TENTE ポリアミドキャスターにはさまざまな利点があります。
実証済みの強度-ポリアミドハウジングは、その優れた強度と耐衝撃性で知られています。頻繁に使用しても、安定した信頼性の高い性能を発揮します。
軽量構造-ポリアミド製キャスターは軽量でありながら優れた耐久性を備えているため、取り付けや取り扱いが簡単です。軽量なので全体の負荷が軽減され、頻繁な位置変更がはるかに簡単になります。
モダンなデザイン-ポリアミドキャスターは洗練された現代的なデザインが特徴で、モダンな家具や備品の外観を引き立てます。さまざまなサイズと色を取り揃えているので、さまざまなスタイルや設定に簡単に合わせることができます。
お手入れが簡単-ポリアミドハウジングの表面は滑らかで非多孔質なので、お手入れやメンテナンスが簡単です。そのため、衛生が優先される医療分野や医療現場に特に適しています。
耐薬品性-ポリアミドキャスターは、さまざまな洗浄剤に耐えることができます。この耐久性により、頻繁な洗浄や化学薬品への暴露が必要な環境でも、長い耐用年数が保証されます。
ポリアミドキャスターの種類
ポリアミドキャスターは、家具、医療、小売用途の多様なニーズを満たすさまざまな構成と設計で利用できます。各タイプは、安全なブレーキングやスムーズな旋回から、狭いスペースでのコンパクトなデザインまで、独自の利点を提供するように設計されています。以下は、最も一般的なタイプのポリアミドキャスターとその主な利点の一部です。
ポリアミドスイベルキャスター
ポリアミド製スイベルキャスターは360°回転できるため、最小限の労力で機器や家具を簡単に移動および配置できます。スムーズで頻繁な方向変更が不可欠な医療用トロリー、オフィス家具、およびセットアップや再編成時に柔軟性が必要な可動式小売店備品に最適です。
小型ポリアミドキャスター
小さなポリアミドキャスターは、狭いスペースでも軽量の家具や機器をスムーズに移動できるように作られています。コンパクトなデザインは余分なスペースを取らずにシームレスに溶け込み、頑丈なポリアミドハウジングは耐久性と扱いやすさを兼ね備えています。当社で一番小さいポリアミドキャスターはTENTE Linea light で、全高はわずか50,5 mmです。
ブレーキ付きポリアミドキャスター
ブレーキ付きポリアミドキャスターは、楽な移動と、必要なときにいつでも安全で安定した位置決めができるオプションを組み合わせて設計されています。TENTEポリアミドキャスターには、ホイールブレーキ(ホイールのみをロックする)、トータルロック(ホイールとスイベルヘッドの両方をロックする)、方向ロック(ホイールを回転させながら旋回方向を固定する)など、いくつかのロック機構を設定できます。この柔軟性により、アプリケーションを安定させたり、移動時に正確な方向を維持したりする場合でも、特定のニーズに合わせて制御レベルを調整できます。
ポリアミドキャスターの適用分野
ポリアミドキャスターは、強度、デザイン、スムーズな操作性のバランスが求められる用途向けに設計されています。耐久性に優れたハウジングと清潔でモダンな外観により、家具、小売店、ヘルスケア環境に特に適しています。家具やモバイル用途では、ポリアミドキャスターはオフィスチェア、オフィス家具、メディア家具、店舗の備品やディスプレイに一般的に使用されています。スムーズな操作性とすっきりとしたデザインにより、信頼性の高い機動性や洗練された美的感覚を必要とする用途に最適です。医療現場では、ポリアミドキャスターは、ベッドサイドテーブルなどの医療用家具、医薬品カートや車輪付きコンピューターなどの医療用カート、洗浄が簡単で取り扱いが軽いことが最優先されるモバイル超音波スキャナーなどの医用画像処理用途に使用されています。その汎用性はショップフィッティングやデザイナー家具にも及び、スタイルと機能性の両方を提供すると同時に、確実で楽な動きを実現します。