トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea
EAN:
4031582367881
商品番号:
5077PJH100P60-90x70
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galea はトータルロック付き自在キャスターであり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、幅広い用途に適合する製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、対象機器の取付面に対して確実かつ安定した固定が可能です。取付部...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Galea はトータルロック付き自在キャスターであり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、幅広い用途に適合する製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、対象機器の取付面に対して確実かつ安定した固定が可能です。取付部の形状は、設置時の位置決めや締結作業を効率的に行えるよう設計されています。ハウジングの材質はポリアミドで、構造部材として必要な強度と剛性を備えています。旋回部には2つのボールレースを組み込んでおり、荷重を分散させながら円滑な方向転換を実現します。ホイールの直径は100 mmで、軸受にはプレーンベアリングを採用しています。トレッド材には熱可塑性ゴムを使用し、床面との接地を確保しています。ホイール本体の材質はポリプロピレンであり、ホイール全体の構成を軽量にまとめています。製品の全高は138 mmで、設置スペースや機器の高さ関係を確認する際の基準寸法となります。静荷重は200 kgに対応しており、停止時に支持可能な最大荷重として参照してください。動荷重は、3 km/hの速度において100 kgとなります。走行時の許容荷重は静荷重より小さく設定されているため、移動を伴う用途では動荷重の値を基準に選定を行ってください。以上の仕様を踏まえ、使用環境、走行頻度、想定荷重に応じた適切な選定と、事前の寸法確認を行うことを推奨します。
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
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)