メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Galea(ガレア)は、方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど多様な用途に適用できるよう構成されています。取付部は長方形プレートタイプを採用しており、対象となる機器やフレームへの取り付けを確実に行える構造となっています。長方形プレートは取付面との接触面積を確保しやすい形状であり、設置時の固定状態の安定化に寄与します。ハウジングの材質はポリアミドで、旋回部には2つのボールレースを組み込んでいるため、荷重を分散させながら円滑な旋回動作を実現します。ホイールは直径100 mmの構成で、回転部にはプレーンベアリングを採用しています。踏面には熱可塑性ゴムを使用し、ホイール本体にはポリプロピレンを用いています。製品全体の高さは138 mmであり、取付面から床面までの寸法を検討する際には、この値を基準としてください。静荷重は200 kgまで対応しており、停止状態における許容負荷を示しています。動荷重は速度3 km/hで走行した場合に100 kgまで許容されており、走行時の負荷条件を検討する際の基準値となります。静荷重と動荷重は異なる条件での上限値であるため、設計にあたっては使用環境や走行速度を考慮し、各値を明確に区別して評価することが必要です。ハウジング、ホイール、取付部がそれぞれ明確な役割を持つことで、全体として機器の移動性と保持性を両立する構成となっています。旋回部の2つのボールレースは回転方向の負荷を受け止める役割を担い、方向転換時の操作性向上に寄与します。ポリプロピレン製のホイール本体と熱可塑性ゴム製の踏面の組み合わせにより、床面との接触状態を考慮した構成となっています。本製品を選定する際は、これらの仕様を十分に確認したうえで、搭載機器の総重量や使用条件に適合するかを判断してください。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5071PJH100P60-90x70
EAN
4031582367928
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
138 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.48 kg
製品名
Galea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8 mm
プレート穴長(最大)
70 mm
プレート穴長(最小)
60 mm
プレート穴幅(最大)
55 mm
プレート穴幅(最小)
50 mm
プレート長
90 mm
プレート幅
70 mm
ハウジング
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
30 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
プレーンベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea
5077PJH100P60-90x70

Galea はトータルロック付き自在キャスターであり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、幅広い用途に適合する製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、対象機器の取付面に対して確実かつ安定した固定が可能です。取付部の形状は、設置時の位置決めや締結作業を効率的に行えるよう設計されています。ハウジングの材質はポリアミドで、構造部材として必要な強度と剛性を備えています。旋回部には2つのボールレースを組み込んでおり、荷重を分散させながら円滑な方向転換を実現します。ホイールの直径は100 mmで、軸受にはプレーンベアリングを採用しています。トレッド材には熱可塑性ゴムを使用し、床面との接地を確保しています。ホイール本体の材質はポリプロピレンであり、ホイール全体の構成を軽量にまとめています。製品の全高は138 mmで、設置スペースや機器の高さ関係を確認する際の基準寸法となります。静荷重は200 kgに対応しており、停止時に支持可能な最大荷重として参照してください。動荷重は、3 km/hの速度において100 kgとなります。走行時の許容荷重は静荷重より小さく設定されているため、移動を伴う用途では動荷重の値を基準に選定を行ってください。以上の仕様を踏まえ、使用環境、走行頻度、想定荷重に応じた適切な選定と、事前の寸法確認を行うことを推奨します。

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
自在キャスター 100 mm
Galea
5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

Galea自在キャスターは、長方形プレート金具を備えた高性能な移動用キャスターであり、ポリアミド製のハウジングに2つのボールレース旋回軸受を搭載しています。このハウジング構造により、スムーズで安定した360度回転が実現され、様々な用途での使用に対応しています。車輪部分は直径100mmのポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを採用しており、プレーンベアリングを使用することで耐久性と静粛性を両立させています。全体高さは139mmで、コンパクトながら十分な機能性を備えた設計となっています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3kmの速度条件下で100kgの性能を発揮し、安全で信頼性の高い運用が可能です。本製品はケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、医療・福祉・飲食業界における多様な用途に適用でき、各分野での実用的なソリューションを提供します。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg