メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

「Galea」は、トータルロック付き自在キャスターであり、自在方向への円滑な走行と、ロック操作による確実な停止位置の保持を両立させた製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、対象となる機器や構造物の取付面に対して平面で安定した固定が可能な構造となっています。取付けの際には、取付面の強度と取付ボルトの位置を事前に確認することで、荷重を均等に分散させることができます。ハウジングはポリアミド製で、機械的強度と耐衝撃性を備えつつ、製品全体の軽量化に寄与しています。また、旋回部には2つのボールレースを組み込んでおり、荷重を複数の転動体で支持することで、旋回動作を滑らかに保ち、方向転換時の抵抗を低減します。ホイールは直径100 mmの仕様で、ホイール本体にはポリプロピレンを使用し、接地面となる踏面には熱可塑性ゴムを採用しています。この組み合わせにより、床面への追従性と静粛性を確保しつつ、本体の軽量性を維持しています。ホイールの軸受には精密ボールベアリングを採用しており、低い転がり抵抗と安定した回転性能を実現しています。製品全体の高さは138 mmであり、限られた設置スペースや機器下部のクリアランスを考慮した設計選定を行う際の重要な寸法となります。静荷重は200 kgに対応しており、これは停止状態でキャスター1個に加えられる荷重の定格値です。一方、動荷重は3 km/hの走行速度において100 kgまで対応しており、移動時の荷重条件を検討する際に参照すべき値となります。本製品はケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に適しており、いずれの用途においても、使用時の荷重と速度を仕様範囲内に収めて運用することが求められます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5077PJP100P60-90x70
EAN
4031582367898
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
138 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.5 kg
製品名
Galea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8 mm
プレート穴長(最大)
70 mm
プレート穴長(最小)
60 mm
プレート穴幅(最大)
55 mm
プレート穴幅(最小)
50 mm
プレート長
90 mm
プレート幅
70 mm
ハウジング
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
30 mm
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
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Galea
5071PJP100P60-90x70

Galea(ガレア)は方向ロック付き旋回キャスターであり、取付部には長方形プレートを採用している。長方形プレートは既存のフレームや機器本体へボルトで確実に固定できる形状であり、設置作業を簡素化するとともに、取付け後の位置決め精度を高める役割を果たす。ハウジングはポリアミド製で、剛性と耐久性を確保しつつ軽量化を図っている。旋回機構には2つのボールレースを組み込んでおり、この二列構成によって荷重を分散させながら円滑な旋回動作を実現する。方向ロック機能を併用することで、走行時の直進安定性と停止時の位置保持を両立できる。車輪は直径100mmで、回転部に精密ボールベアリングを備えており、低い回転抵抗と安定した走行性能を提供する。トレッドには熱可塑性ゴムを使用し、床面との接触特性と走行時の衝撃吸収性を確保している。車輪本体はポリプロピレン製であり、ハウジングのポリアミド製部材と組み合わせることで、全体としての軽量化と取扱いやすさに寄与する。寸法面では、全体高さが138mmであり、直径100mmの車輪と組み合わせたコンパクトな設計により、機器の下部スペースが限られる場合にも対応しやすい。荷重仕様として、静荷重は200kgであり、静止状態における最大許容荷重を示す。一方、動荷重は100kgで、速度3km/hで走行する際の許容荷重として規定されている。動荷重は走行中に繰り返し加わる荷重条件を前提としているため、設計時には余裕を見込むことが望ましい。したがって、走行を伴う用途では動荷重値を基準に選定する必要がある。これらの特性から、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、多様な用途での採用が可能である。

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
自在キャスター 100 mm
Galea
5070PJP100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

Galea自在キャスターは、長方形プレート金具を備えた産業用キャスターで、ポリアミド製のハウジングに2つのボールレース旋回軸受を搭載しており、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど多様な用途に対応する設計となっています。ホイール部は直径100mmのポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴム製のトレッドを備え、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。本製品の全体高さは139mmであり、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3kmの速度条件下で100kgの仕様となっており、医療施設や食品サービス業界での安全で信頼性の高い運用を保証する性能を備えています。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg