方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Galea
EAN:
4031582367935
商品番号:
5071PJP100P60-90x70
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galea(ガレア)は方向ロック付き旋回キャスターであり、取付部には長方形プレートを採用している。長方形プレートは既存のフレームや機器本体へボルトで確実に固定できる形状であり、設置作業を簡素化するとともに、取付け後の位置決め精度を高める役割を果たす。ハウジ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Galea(ガレア)は方向ロック付き旋回キャスターであり、取付部には長方形プレートを採用している。長方形プレートは既存のフレームや機器本体へボルトで確実に固定できる形状であり、設置作業を簡素化するとともに、取付け後の位置決め精度を高める役割を果たす。ハウジングはポリアミド製で、剛性と耐久性を確保しつつ軽量化を図っている。旋回機構には2つのボールレースを組み込んでおり、この二列構成によって荷重を分散させながら円滑な旋回動作を実現する。方向ロック機能を併用することで、走行時の直進安定性と停止時の位置保持を両立できる。車輪は直径100mmで、回転部に精密ボールベアリングを備えており、低い回転抵抗と安定した走行性能を提供する。トレッドには熱可塑性ゴムを使用し、床面との接触特性と走行時の衝撃吸収性を確保している。車輪本体はポリプロピレン製であり、ハウジングのポリアミド製部材と組み合わせることで、全体としての軽量化と取扱いやすさに寄与する。寸法面では、全体高さが138mmであり、直径100mmの車輪と組み合わせたコンパクトな設計により、機器の下部スペースが限られる場合にも対応しやすい。荷重仕様として、静荷重は200kgであり、静止状態における最大許容荷重を示す。一方、動荷重は100kgで、速度3km/hで走行する際の許容荷重として規定されている。動荷重は走行中に繰り返し加わる荷重条件を前提としているため、設計時には余裕を見込むことが望ましい。したがって、走行を伴う用途では動荷重値を基準に選定する必要がある。これらの特性から、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、多様な用途での採用が可能である。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)