トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Galea
EAN:
4031582368420
商品番号:
5077PJH125R05-22x40
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galea(ガレア)はトータルロック付き自在キャスターであり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に適した移動部品として設計された製品です。取付部にはソリッドステム、丈型の仕様を採用しており、取り付け先の機器や家具の脚...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Galea(ガレア)はトータルロック付き自在キャスターであり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に適した移動部品として設計された製品です。取付部にはソリッドステム、丈型の仕様を採用しており、取り付け先の機器や家具の脚部に対して必要な高さと強度を確保しながら装着できる形状となっています。ハウジングの材質にはポリアミドを使用しており、軽量性と耐衝撃性のバランスに優れた素材特性を活かしています。ハウジングの旋回部には2つのボールレースが組み込まれており、方向転換を滑らかに行うことができるため、狭い空間での取り回しにも対応します。車輪の直径は125 mmで、走行時の転がり抵抗と床面への追従性を考慮した寸法に設定されています。車輪の軸受にはプレーンベアリングを採用しており、構造が簡素で取り扱いやすい点が特長です。踏面には耐熱性ゴムを使用しており、熱を伴う環境下でも弾性と表面状態の安定性を保ちます。車輪本体の材質はポリプロピレンで、軽量性に優れています。製品全体の高さは162 mmであり、設置スペースや可動範囲を検討する際の基準寸法としてご利用ください。定格荷重は、静止状態で200 kg、速度3 km/hで走行する動的状態では100 kgとなっています。動的荷重は走行中の負荷条件を示すものであり、使用時には必ずこの値を超えない範囲でご使用ください。
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
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)