メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Galea自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能な移動用キャスターです。ポリアミド製のハウジングに2つのボールレース旋回軸受を搭載し、スムーズで安定した回転性能を実現しています。車輪はポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴム製のトレッドを備えた125mm径で、プレーンベアリングを採用することで耐久性と静粛性を両立させています。全体高さは162mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で100kgの性能を備えており、様々な用途に対応可能です。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、医療・福祉・飲食業界の多岐にわたるアプリケーションに適した信頼性の高いキャスターソリューションです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5070PJH125R05-22x40
EAN
4031582308655
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
162 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.09 kg
製品名
Galea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
22 mm
ボルト長
40 mm
ハウジング
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
102.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
30 mm
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
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Galea
5077PJH125R05-22x40

Galea(ガレア)はトータルロック付き自在キャスターであり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に適した移動部品として設計された製品です。取付部にはソリッドステム、丈型の仕様を採用しており、取り付け先の機器や家具の脚部に対して必要な高さと強度を確保しながら装着できる形状となっています。ハウジングの材質にはポリアミドを使用しており、軽量性と耐衝撃性のバランスに優れた素材特性を活かしています。ハウジングの旋回部には2つのボールレースが組み込まれており、方向転換を滑らかに行うことができるため、狭い空間での取り回しにも対応します。車輪の直径は125 mmで、走行時の転がり抵抗と床面への追従性を考慮した寸法に設定されています。車輪の軸受にはプレーンベアリングを採用しており、構造が簡素で取り扱いやすい点が特長です。踏面には耐熱性ゴムを使用しており、熱を伴う環境下でも弾性と表面状態の安定性を保ちます。車輪本体の材質はポリプロピレンで、軽量性に優れています。製品全体の高さは162 mmであり、設置スペースや可動範囲を検討する際の基準寸法としてご利用ください。定格荷重は、静止状態で200 kg、速度3 km/hで走行する動的状態では100 kgとなっています。動的荷重は走行中の負荷条件を示すものであり、使用時には必ずこの値を超えない範囲でご使用ください。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Galea
5071PJH125R05-22x40

製品名「Galea」は方向ロック付き旋回キャスターであり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、頻繁な移動と定位置での安定停止が求められる用途に適した製品です。取付部はソリッドステム、丈型の構造を採用しており、支持対象となる機器のフレームや本体へ確実に固定することができます。ソリッドステムは中実の取付軸を備えた形式であり、取付作業時の締結条件を一定に保ちやすいという特長があります。ハウジングの材質はポリアミドで、旋回部には2つのボールレースを組み込んでいます。ボールレースは転動体を介して旋回部を支える構造であり、旋回時の摩擦抵抗の低減に寄与します。これにより旋回方向への荷重を効率よく分散し、円滑な方向転換を実現するとともに、ハウジング全体の動作安定性を確保しています。車輪は直径125 mmで、ホイール本体の材質はポリプロピレン、踏面は熱可塑性ゴムにより構成されています。ポリプロピレン製のホイール本体は軽量性に優れ、熱可塑性ゴム製の踏面は走行時の衝撃吸収と床面との接触安定性に寄与します。また、踏面と車輪本体の組み合わせは、用途に応じた走行性と耐久性のバランスを考慮した構成といえます。車輪の軸受にはプレーンベアリングを採用しており、構造が簡素な転動機構として、回転部の設計を単純化しています。寸法面では全高が162 mmであり、設置時の高さ関係を事前に確認する際の基準値として使用できます。荷重仕様として、静荷重は200 kgまで対応し、動荷重は速度3 km/hにおいて100 kgまで許容されます。静荷重と動荷重は使用状況が異なる条件であるため、設計時には両者の値を区別して照合することが重要です。これらの仕様を設計条件と照らし合わせて選定することで、適切な積載計画と安全な運用が可能となります。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター 125 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 125 mm
Galea
5075PJH125R05-22x40

Galeaは、ホイールブレーキ付き自在キャスターであり、取付部、ハウジング、ホイール、寸法および耐荷重の仕様を以下に示します。取付部はソリッドステム、丸型の方式を採用しており、設置対象の機器やフレームへ固定する際の基準となる接続部です。ステムの形状により取付穴の加工や固定方法が定まるため、設計段階で対象機器の取付条件と適合性を確認する必要があります。ハウジングは旋回部に2つのボールレースを備えた構造で、荷重を分散させながら旋回動作をスムーズに行わせます。ハウジングの材質はポリアミドであり、構造部材として必要な強度と耐久性を確保しています。ホイールの直径は125 mmで、回転部にはプレーンベアリングを採用しています。トレッド部の材質は熱可塑性ゴムであり、床面との接触と走行時の安定性に寄与します。ホイール本体の材質はポリプロピレンで、軽量性と耐薬品性を備えた樹脂材料です。製品全体の高さは162 mmであり、キャスター取付後の機器の床面からの高さや、ベッド下や架台下などの設置スペースを検討する際には、この寸法を基準としてください。耐荷重については、静荷重が200 kg、動荷重が速度3 km/hにおいて100 kgです。静荷重は停止時に支持可能な荷重を示し、動荷重は一定速度で走行している際に許容される荷重を示します。したがって、移動頻度や走行速度、床面の状態、積載物の偏りなど使用条件に応じて両方の値を確認し、安全率を含めた適切な選定を行ってください。想定用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアです。これらの用途では、人や配膳物の移動を伴うため、安定した走行性能と確実な停止性能が求められます。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg