メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Galeaは、ホイールブレーキ付き自在キャスターであり、取付部、ハウジング、ホイール、寸法および耐荷重の仕様を以下に示します。取付部はソリッドステム、丸型の方式を採用しており、設置対象の機器やフレームへ固定する際の基準となる接続部です。ステムの形状により取付穴の加工や固定方法が定まるため、設計段階で対象機器の取付条件と適合性を確認する必要があります。ハウジングは旋回部に2つのボールレースを備えた構造で、荷重を分散させながら旋回動作をスムーズに行わせます。ハウジングの材質はポリアミドであり、構造部材として必要な強度と耐久性を確保しています。ホイールの直径は125 mmで、回転部にはプレーンベアリングを採用しています。トレッド部の材質は熱可塑性ゴムであり、床面との接触と走行時の安定性に寄与します。ホイール本体の材質はポリプロピレンで、軽量性と耐薬品性を備えた樹脂材料です。製品全体の高さは162 mmであり、キャスター取付後の機器の床面からの高さや、ベッド下や架台下などの設置スペースを検討する際には、この寸法を基準としてください。耐荷重については、静荷重が200 kg、動荷重が速度3 km/hにおいて100 kgです。静荷重は停止時に支持可能な荷重を示し、動荷重は一定速度で走行している際に許容される荷重を示します。したがって、移動頻度や走行速度、床面の状態、積載物の偏りなど使用条件に応じて両方の値を確認し、安全率を含めた適切な選定を行ってください。想定用途は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアです。これらの用途では、人や配膳物の移動を伴うため、安定した走行性能と確実な停止性能が求められます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5075PJH125R05-22x40
EAN
4031582379389
コア属性
ハウジングタイプ
ホイールブレーキ付き自在キャスター
全幅
66 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
162 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.68 kg
製品名
Galea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
22 mm
ボルト長
40 mm
ハウジング
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
59 mm
旋回径
258 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
129 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
30 mm
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
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

自在キャスター 125 mm
Galea
5070PJH125R05-22x40 TRP

Galea自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを備えた高性能な移動用キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース旋回ベアリングを搭載しており、スムーズで安定した回転性能を実現しています。車輪は直径125mmで、ポリプロピレン製のボディにプレーンベアリングを採用し、熱可塑性ゴムのトレッド材を使用することで、耐久性と操作性を両立させています。全体高さは162mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。本製品の静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3km/hの速度で100kgとなっており、様々な用途に対応できます。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、医療施設や飲食業界での幅広い応用が可能で、信頼性の高い移動ソリューションを提供します。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg