メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Galea は方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアといった用途に適しています。本製品は、旋回走行と方向固定を必要に応じて切り替えられる構造を備えており、移動機器の操作性と位置決め精度の向上を目的としています。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の機器フレームやベースプレートへの固定作業を簡便に行うことができます。ハウジングはポリアミド製で、軽量性と機械的強度のバランスに優れ、高い耐久性を発揮します。さらに、ハウジング内部には2つのボールレースを組み込んだ旋回機構を備えており、滑らかな旋回動作を実現するとともに、荷重を分散させて安定した支持性能を確保しています。ホイールは直径125 mmで、本体材質にはポリプロピレンを使用しています。踏面には耐熱可塑性ゴムを採用しており、床面との適度な摩擦と静粛な走行性能を両立します。また、ホイールには精密ボールベアリングを組み込み、転がり抵抗の低減と長期的な信頼性の向上を図っています。寸法面では全高が163 mmであり、限られた設置スペースや低床設計の機器にも対応可能です。負荷仕様として、静荷重は200 kgまで対応し、3 km/h の速度で走行する際の動荷重は100 kgとなります。静止時と走行時で許容荷重が異なるため、設計段階でこれらの数値を必ず確認し、定格を超える使用を避けることが安全な運用につながります。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5071PJP125P60-90x70
EAN
4031582367959
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
163 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.57 kg
製品名
Galea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8 mm
プレート穴長(最大)
70 mm
プレート穴長(最小)
60 mm
プレート穴幅(最大)
55 mm
プレート穴幅(最小)
50 mm
プレート長
90 mm
プレート幅
70 mm
ハウジング
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
30 mm
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
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Galea
5070PJP125P60-90x70

Galea自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構により滑らかな360度回転を実現します。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、精密ボールベアリングにより静音性と耐久性を両立しています。ホイール直径は125mm、全高は163mmのコンパクト設計です。動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgまで対応可能です。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど医療・介護分野での使用に最適化されており、清潔性と機能性を重視した環境での運用に適しています。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Galea
5077PJP125P60-90x70

本製品「Galea」は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、幅広い用途での使用を想定しています。製品全体の構成は、取付部、ハウジング、車輪の三つの主要構成要素から成り立っており、それぞれが安定した走行性能と確実な固定機能を発揮するよう設計されています。取付部には長方形プレートを採用しています。長方形プレートは対象機器の取付面に対して広い接触面積を確保できるため、設置時の位置決めや固定を確実に行うことができ、使用中のガタつきや位置ずれを抑制する効果が期待できます。ハウジングの材質はポリアミドであり、軽量性と機械的強度のバランスに優れた構造となっています。旋回部には2つのボールレースを備えており、荷重を分散させながら円滑な旋回動作を実現します。この構造により、方向転換時の操作性が向上し、低い操作力で安定した旋回が可能です。車輪の直径は125mmです。車輪の軸受には精密ボールベアリングを採用しており、転がり抵抗を低減して軽快な走行性能を確保するとともに、長期間にわたる耐久性を高めています。踏面には熱可塑性ゴムを使用しており、床面への追従性と衝撃吸収性に配慮しています。車輪本体の材質はポリプロピレンであり、耐薬品性と軽量性を兼ね備えています。製品全体の高さ(全高)は163mmです。設置スペースや機器との組み合わせを検討する際には、この寸法を基準として確認してください。荷重仕様として、静荷重は200kgです。また、速度3km/hで走行させた場合の動荷重は100kgです。動荷重は走行時の許容値であるため、使用条件に応じてこの値を超えないよう設計および運用を行ってください。本製品は、荷重条件を満たした上で適切に選定することで、設備の安全性と長期的な信頼性を確保することができます。特に、衝撃を伴う走行や段差の乗り越えが頻繁に発生する環境では、事前に使用条件を十分に確認することを推奨します。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg