メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

キャスター「Galea」はトータルロック付き自在キャスターであり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアへの適用を想定して設計されています。取付部(フィッティング)は長方形プレート形式で、設置面への固定に用いられます。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回軸受を備え、スムーズな旋回動作を実現します。車輪はφ125 mmのサイズで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。トレッド材には耐熱性ゴムを使用し、本体材質にはポリプロピレンを採用しています。全高は163 mmです。静荷重は200 kgで、速度3 km/hにおける動荷重は100 kgです。これらの荷重仕様は、使用条件に応じた適切な選定の基準としてご確認ください。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5077PJH125P60-90x70
EAN
4031582367904
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
163 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.57 kg
製品名
Galea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8 mm
プレート穴長(最大)
70 mm
プレート穴長(最小)
60 mm
プレート穴幅(最大)
55 mm
プレート穴幅(最小)
50 mm
プレート長
90 mm
プレート幅
70 mm
ハウジング
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
30 mm
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
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Galea
5071PJH125P60-90x70

Galea は方向ロック付き旋回キャスターであり、取付部に長方形プレートを採用した製品です。本製品は、旋回と直進の切り替えが必要な移動機器や搬送機器において、安定した走行と確実な方向固定を実現するよう設計されています。取付部は長方形プレート形式で、機器本体や架台への固定に用いられます。ハウジングはポリアミド製で、旋回部には2つのボールレースを組み込んでおり、荷重を分散させながら円滑な旋回動作を可能にします。ホイールは直径125 mmで、軸受けにはプレーンベアリングを採用しています。トレッドには熱可塑性ゴムを使用し、ホイール本体にはポリプロピレンを用いることで、床面への接地と回転部の基本構造を両立しています。ハウジングとホイールの組み合わせにより、旋回荷重と走行荷重を効率的に伝達する構造となっています。全体高さは163 mmであり、キャスター取付け時の床面からの高さ設計や、機器との干渉確認に必要な基準値として利用できます。負荷仕様として、静的荷重は200 kgであり、停止時に支えられる最大荷重を示します。動的荷重は100 kgで、速度3 km/hでの走行時に許容される荷重です。静的荷重と動的荷重を区別して確認することで、用途に応じた適切な選定が可能になります。これらの仕様から、本製品はケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、移動と安全な荷重支持が求められる用途に適しています。設計時には、想定される使用条件を上記の荷重値および寸法と照合して確認してください。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
自在キャスター 125 mm
Galea
5070PJH125P60-90X70 7035/7042/7035/7035

Galea自在キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど多様な用途に対応する設計となっています。ハウジングはポリアミド製の堅牢な構造を採用し、2つのボールレース機構を備えた旋回ベアリングにより、スムーズで安定した360度回転を実現しています。車輪はポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴム製のトレッドを組み合わせた125mm径の設計で、プレーンベアリングを搭載することで耐久性と走行性能を両立させています。全体高さは162mmであり、コンパクトながら安定した構造を提供します。本製品の静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で100kgとなっており、医療施設や食事サービス施設での安全で信頼性の高い運用を保証する仕様となっています。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg