トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Galea
EAN:
4031582368413
商品番号:
5077PJP125R05-22x40
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
製品名Galeaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアといった多様な用途に適合する汎用性の高いモデルです。取付部はソリッドステム、丈型の仕様となっており、対象機器や躯...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
製品名Galeaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアといった多様な用途に適合する汎用性の高いモデルです。取付部はソリッドステム、丈型の仕様となっており、対象機器や躯体の取付穴に対して確実な固定が可能で、設置後の脱落リスクを抑えた構造を備えています。ハウジングの素材にはポリアミドを採用しており、軽量性と機械的強度のバランスに優れています。旋回部には2つのボールレースを組み込んでおり、荷重を分散させることで円滑な旋回動作と安定した方向転換性能を実現しています。ホイールは直径125mmで、精密ボールベアリングを内蔵しているため、低い回転抵抗と長期間にわたる安定した走行性能を発揮します。また、ベアリングの潤滑状態を良好に保つことで摩耗を抑え、耐久性の向上に寄与します。踏面材には耐熱可塑性ゴムを使用しており、床面との接触において良好なグリップ性と静粛性を確保するとともに、熱環境下においても形状の安定性を維持します。ホイール本体はポリプロピレン製で、耐薬品性と軽量性を兼ね備えています。全高は162mmで、低床設計の設備や限られた空間へも組み込みやすい寸法となっており、キャスター下面から取付面までの高さ管理にも有効です。荷重仕様として、静荷重は200kgまで対応し、停止時に加わる負荷の上限として設計されています。また、3km/hの走行速度において動荷重100kgまでの条件で使用可能です。使用時には荷重と速度の条件を超えないよう、設計値の範囲内でご利用ください。
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
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)