方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Galea
EAN:
4031582368499
商品番号:
5071PJP125R05-22x40
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galeaは、方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアをはじめとする幅広い用途に適合する汎用性の高いキャスターです。方向ロック機能により、走行時の直進安定性と停止時の確実な位置...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Galeaは、方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアをはじめとする幅広い用途に適合する汎用性の高いキャスターです。方向ロック機能により、走行時の直進安定性と停止時の確実な位置保持を両立させています。取付部には丈型のソリッドステムを採用しています。ソリッドステムは一体型の取付軸であり、機器のソケットに差し込んで固定する方式です。取付部の仕様により、荷重を機器側へ確実に伝達し、設置後の脱落や緩みを抑制することができます。ハウジングはポリアミド製で、軽量性と十分な機械的強度を両立させています。旋回部には2つのボールレースを配置しており、荷重を上下二点で支持することで、回転時の偏りを抑え、円滑でブレのない旋回性能を実現しています。ハウジングと車輪の組み合わせにより、全体として安定した走行姿勢を維持します。車輪は直径125mmで、車輪本体にはポリプロピレンを使用しています。トレッドには熱可塑性ゴムを採用し、床面への良好な追従性と静粛性、および床面保護性を確保しています。ベアリングには精密ボールベアリングを採用しており、低い転がり抵抗と高い回転精度を実現するとともに、長期間にわたる使用においても安定した走行性能を維持します。本製品の全高は162mmです。設置スペースや機器との干渉を検討する際には、この全高寸法を基準として確認してください。静荷重は200kgで、静止状態における最大許容荷重を示します。動荷重は100kgで、速度3km/hで走行させた場合の許容荷重です。動的使用においては、この値を超える荷重をかけないように注意してください。静荷重と動荷重の違いを理解し、用途に応じた適切な選定を行うことが、安全かつ確実な運用につながります。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)