メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

スタイリア(Stylea)はホイールブレーキ付き自在キャスターであり、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などへの利用を想定した製品です。取付部には、B10用止まり穴に対応したフィッティングを採用しています。ハウジングはポリアミド製で、旋回機構を備えており、床面に対して任意の方向へスムーズに向きを変えることができます。ホイールは直径55mmで、踏面はポリウレタン、樹脂成型タイプを採用し、静音性と床面への追従性を両立しています。ホイール本体はポリアミド製で、ベアリングにはスペーサー付きプレーンベアリングを組み込み、回転抵抗を抑えた安定した走行を実現しています。製品全体の高さは57mmとコンパクトな設計で、限られたスペースにも取り付けが可能です。荷重仕様として、静荷重は1輪あたり80kgに対応し、動荷重は速度3km/hの条件下で1輪あたり40kgまで対応します。移動時の荷重条件を十分に考慮した上で、適切な個数を選定してご使用ください。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5925UAI055L51-8
EAN
4031582406399
コア属性
ハウジングタイプ
ホイールブレーキ付き自在キャスター
全幅
37 mm
3km/hの耐荷重
40 kg
静荷重
80 kg
取付高
57 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.72 kg
製品名
Stylea
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
8 mm
ハウジング
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
18 mm
旋回径
94 mm
旋回半径
47 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
11 mm
直径
55 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
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
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
シャフト
S70-10x10 / 8

シャフトアクセサリーは、キャスター用の補助部品であり、六角ナット付きネジ付きステム上部タイプの取付方式を採用しています。本製品の全体高さは6mmで、重量は0.02kgの軽量設計となっており、静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で40kgの性能を備えています。コンパクトで耐久性に優れた構造により、様々なキャスターシステムへの統合が可能です。

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 55 mm
自在キャスター 55 mm
Anika
5920UAI055L51-8

Anika自在キャスターは、B10用止まり穴に対応する汎用的な移動ソリューションであり、ポリアミド製のハウジングにステム旋回機構を備えています。ハウジングはポリアミド素材で構成され、耐久性と化学薬品への耐性を提供します。車輪部分は直径55mmのポリウレタン樹脂成型トレッド材を採用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより滑らかで静粛な回転を実現しています。車輪本体はポリアミド製で、軽量性と耐久性を兼ね備えています。全体高さは57mmで、コンパクトな設計となっています。静的負荷容量は80kg、動的負荷容量は時速3kmにおいて40kgの仕様です。本製品はベッドサイドテーブル、家具、病院、メディア家具、介護施設・高齢者ホーム、オフィス家具など、多様な用途に適用可能な信頼性の高いキャスターソリューションです。

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg