メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Anika自在キャスターは、B10用止まり穴に対応する汎用的な移動ソリューションであり、ポリアミド製のハウジングにステム旋回機構を備えています。ハウジングはポリアミド素材で構成され、耐久性と化学薬品への耐性を提供します。車輪部分は直径55mmのポリウレタン樹脂成型トレッド材を採用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより滑らかで静粛な回転を実現しています。車輪本体はポリアミド製で、軽量性と耐久性を兼ね備えています。全体高さは57mmで、コンパクトな設計となっています。静的負荷容量は80kg、動的負荷容量は時速3kmにおいて40kgの仕様です。本製品はベッドサイドテーブル、家具、病院、メディア家具、介護施設・高齢者ホーム、オフィス家具など、多様な用途に適用可能な信頼性の高いキャスターソリューションです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5920UAI055L51-8
EAN
4031582406368
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
37 mm
3km/hの耐荷重
40 kg
静荷重
80 kg
取付高
57 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.07 kg
製品名
Anika
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
8 mm
ハウジング
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
18 mm
旋回径
94 mm
旋回半径
47 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
11 mm
直径
55 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング

インターツム賞

インターツム賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
シャフト
S70-10x10 / 8

シャフトアクセサリーは、キャスター用の補助部品であり、六角ナット付きネジ付きステム上部タイプの取付方式を採用しています。本製品の全体高さは6mmで、重量は0.02kgの軽量設計となっており、静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で40kgの性能を備えています。コンパクトで耐久性に優れた構造により、様々なキャスターシステムへの統合が可能です。

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター 55 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 55 mm
Stylea
5925UAI055L51-8

Stylea ホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回ベアリング構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、優れた耐久性と静音性を提供します。ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載し、安定した回転性能を確保します。ホイール直径は55mm、全高は57mmのコンパクト設計です。荷重性能は静荷重80kg、動荷重40kg(3km/h時)を実現し、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの幅広い用途に最適です。

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg