メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Stylea自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造のスイベルベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド製、トレッド材は車輪本体と同一素材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより滑らかな回転を実現します。車輪直径は35mm、全高は33mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に50kg、静荷重は100kgの耐荷重性能を有します。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に適用可能で、軽量から中程度の負荷に対応する汎用性の高いキャスターソリューションを提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5920UOI035L51-9 LH 9011/9011
EAN
4031582338447
S4材質番号
990074911
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
52 mm
3km/hの耐荷重
50 kg
静荷重
100 kg
取付高
33 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.05 kg
製品名
Stylea
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
9 mm
ハウジング
色
グラファイトブラック(RAL9011)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
15.2 mm
旋回径
74 mm
オフセット
12 mm
旋回半径
37 mm
車輪
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
12 mm
直径
35 mm
ボディ幅
12 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
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
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター 35 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 35 mm
Stylea
5925UOI035L51-9 LOW

Stylea はホイールブレーキ付き自在キャスターであり、家具の移動や設置を容易にするために設計された製品です。本製品はベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など、さまざまな用途に適用できます。取付方式はB10用止まり穴であり、対応する取付穴へ挿入して確実に固定します。据え付けの際は、取付部の仕様を事前に確認し、適合する穴径および挿入深さを満たした状態で取り付けてください。ハウジングはスチール製の旋回ベアリングを備えており、旋回部の回転動作を滑らかに保持します。ハウジング本体の材質はポリアミドであり、軽量性と適度な強度を両立しています。旋回部と本体部の組み合わせにより、キャスター全体として安定した方向転換性能を発揮します。車輪の直径は35 mmで、回転を支える軸受にはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用しています。スペーサーチューブは軸受内部の隙間を適正に保ち、回転時の摩擦とがたつきの抑制に寄与します。踏面材質は車輪本体と同一の材質で構成されており、車輪本体の材質はポリアミドです。全高は31 mmであり、取付面からの高さ要件と照合したうえで寸法を確認してください。荷重仕様として、静止荷重は100 kgであり、静止状態で支持可能な上限値を示します。動荷重は50 kgで、速度3 km/hで走行する際の許容値です。使用条件が上記を超える場合は、製品の破損を防ぐため、適用可否を事前に検討してください。

35 mm
31 mm
50 kg
35 mm
31 mm
50 kg