メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Galea(ガレア)は方向ロック付き旋回キャスターであり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、移動と停止を頻繁に繰り返す各種用途に適した製品です。取付部にはソリッドステム、丸型の構造を採用しており、既存のフレームや機器へ組み込む際には取付形状と取付位置を事前に確認する必要があります。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースを備えた旋回機構を有しており、ホイールの向きを変える際の追従性を支えます。この旋回構造は、荷重を分散させながら安定した動作を維持することを目的としています。ホイールの直径は100 mmで、精密ボールベアリングを内蔵しており、回転の円滑性と耐久性の確保に寄与します。踏面には熱可塑性ゴムを採用しており、床面との接触状態を安定させる役割を担います。ホイール本体はポリプロピレン製で、ハウジングおよびホイールの各構成部品は、それぞれの材料特性に応じて選定されています。全高は139 mmであり、設置スペースや可動範囲を検討する際の基準寸法としてご利用ください。定格荷重は、静荷重200 kg、3 km/hの走行速度における動荷重100 kgです。静荷重は停止時に作用する許容荷重を示し、動荷重は走行時に許容される荷重を示します。したがって、走行を伴う用途では動荷重の値を基準として設計し、定格を超える荷重が加わらないよう、システム全体の重量配分と使用条件を十分に管理してください。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5071PJP100R05-22x40
EAN
4031582368444
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
139 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
製品名
Galea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
22 mm
ボルト長
40 mm
ハウジング
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
30 mm
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
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

自在キャスター 100 mm
Galea
5070PJP100R05-22x40

Galea自在キャスターは、ソリッドステム丸型フィッティングを備えた高性能移動機器です。ポリアミド製のハウジングに2つのボールレース旋回軸受を搭載し、スムーズで安定した回転性能を実現しています。車輪はポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴム製のトレッドを備えた100mm径の設計で、精密ボールベアリングにより低摩擦での走行を可能にしています。全体高さは139mmで、コンパクトながら十分な機能性を備えています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で100kgの性能を発揮します。本製品はケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、医療・福祉・飲食業界における多様な用途に対応する汎用性の高いキャスターソリューションです。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea
5077PJP100R05-22x40

Galea(ガレア)はトータルロック付き自在キャスターで、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアといった用途に適合するよう設計された製品です。フィッティングはソリッドステム、丸型の構造を採用しており、取付先の機器に対して一体型の取付部として構成されています。ハウジングは旋回機構として2つのボールレースを備えており、荷重を複数の接触点で支持することで、旋回動作の安定性を高める構成となっています。ハウジングの材質はポリアミドで、構造部材として必要な機械的特性を備えています。ホイールは直径100 mmで、軸受に精密ボールベアリングを採用しています。精密ボールベアリングは回転精度に優れ、負荷が変動する状況下でも安定した転がりを維持します。トレッド材には耐熱可塑性ゴムを使用しており、床面との接触部において路面追従性と走行時の安定性を確保しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッドとの組み合わせにより、軽量性と必要な剛性を両立させています。製品全体の高さは139 mmで、設置スペースや機器の取付高さを検討する際の基準寸法として利用できます。静荷重は200 kgで、停止状態において許容される最大荷重を示します。動荷重は100 kgで、速度3 km/hで走行する際の許容荷重を示しており、動的使用時には静荷重より低い値が適用される点に注意が必要です。荷重の設計にあたっては、静荷重と動荷重の値を区別して評価し、使用条件に応じた安全率を確保することを推奨します。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター 100 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 100 mm
Galea
5075PJP100R05-22x40

Galeaホイールブレーキ付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を実現しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmのコンパクト設計です。動的荷重は3km/h時に100kg、静的荷重は200kgまで対応可能で、優れた耐荷重性能を発揮します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器や業務用機器に最適な仕様となっており、安全性と機能性を両立した信頼性の高いキャスターです。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg