トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea
EAN:
4031582368369
商品番号:
5077PJP100R05-22x40
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galea(ガレア)はトータルロック付き自在キャスターで、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアといった用途に適合するよう設計された製品です。フィッティングはソリッドステム、丸型の構造を採用しており、取付先の機器に対して一体型の取...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Galea(ガレア)はトータルロック付き自在キャスターで、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアといった用途に適合するよう設計された製品です。フィッティングはソリッドステム、丸型の構造を採用しており、取付先の機器に対して一体型の取付部として構成されています。ハウジングは旋回機構として2つのボールレースを備えており、荷重を複数の接触点で支持することで、旋回動作の安定性を高める構成となっています。ハウジングの材質はポリアミドで、構造部材として必要な機械的特性を備えています。ホイールは直径100 mmで、軸受に精密ボールベアリングを採用しています。精密ボールベアリングは回転精度に優れ、負荷が変動する状況下でも安定した転がりを維持します。トレッド材には耐熱可塑性ゴムを使用しており、床面との接触部において路面追従性と走行時の安定性を確保しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッドとの組み合わせにより、軽量性と必要な剛性を両立させています。製品全体の高さは139 mmで、設置スペースや機器の取付高さを検討する際の基準寸法として利用できます。静荷重は200 kgで、停止状態において許容される最大荷重を示します。動荷重は100 kgで、速度3 km/hで走行する際の許容荷重を示しており、動的使用時には静荷重より低い値が適用される点に注意が必要です。荷重の設計にあたっては、静荷重と動荷重の値を区別して評価し、使用条件に応じた安全率を確保することを推奨します。
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
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)