メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Galeaホイールブレーキ付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分には熱可塑性ゴムを使用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を実現しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmのコンパクト設計です。動的荷重は3km/h時に100kg、静的荷重は200kgまで対応可能で、優れた耐荷重性能を発揮します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器や業務用機器に最適な仕様となっており、安全性と機能性を両立した信頼性の高いキャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5075PJP100R05-22x40
EAN
4031582379310
コア属性
ハウジングタイプ
ホイールブレーキ付き自在キャスター
全幅
66 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
139 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.61 kg
製品名
Galea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
22 mm
ボルト長
40 mm
ハウジング
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
59 mm
旋回径
256 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
128 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
30 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

自在キャスター 100 mm
Galea
5070PJP100R05-22x40 TRP

Galea自在キャスターは、ソリッドステム丸型フィッティングを備えた高性能移動機器です。ポリアミド製のハウジングに2つのボールレース旋回軸受を搭載し、スムーズで安定した回転性能を実現しています。車輪はポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴム製のトレッドを組み合わせた100mm径の設計で、精密ボールベアリングにより優れた走行性能を提供します。全体高さは139mmで、コンパクトながら安定した構造を実現しています。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3kmで100kgの性能を備えており、様々な用途に対応可能です。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、医療・福祉・飲食業界の幅広い応用分野での使用に適した、信頼性の高いキャスターソリューションです。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg