メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Stylea(スタイリア)は、ホイールブレーキ付き自在キャスターとして設計された製品であり、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など、幅広い用途での使用を想定しています。キャスターとして、移動性と位置保持の両立が求められる環境に適した構成を備えています。取付部にはB10用止まり穴を採用しており、対応する取付方式に従って確実に固定できる構造となっています。取付時には、穴径および取付位置が本仕様に適合していることを事前に確認してください。ハウジングは、旋回部がスチール、旋回仕様で構成されており、旋回動作に伴う荷重を支持する役割を担います。本体材質にはポリアミドを採用しており、軽量性と耐久性のバランスを考慮した設計です。車輪の直径は55 mmで、軸受にはスペーサー付きプレーンベアリングを採用しています。プレーンベアリングは回転部の摩擦を低減し、円滑な転がりを実現する構造です。ベアリング構造は長期間の使用における回転安定性にも寄与します。踏面の材質は車輪本体と同一であり、車輪本体の材質はポリアミドです。このため、踏面と本体の材料特性が統一され、床面との接触における挙動の予測が容易です。製品の全高は57 mmです。設置スペースや床面からの高さ要件を検討する際には、この全高を基準としてください。定格静荷重は80 kgであり、静止状態で支持可能な最大荷重を示します。定格動荷重は40 kgで、速度3 km/hにおける値です。動荷重の定格は速度条件に依存するため、設計時には想定される移動速度と積載荷重の双方を確認することが重要です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5925UOI055L51-8
EAN
4031582406429
コア属性
ハウジングタイプ
ホイールブレーキ付き自在キャスター
全幅
37 mm
3km/hの耐荷重
40 kg
静荷重
80 kg
取付高
57 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.65 kg
製品名
Stylea
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
8 mm
ハウジング
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
18 mm
旋回径
128 mm
旋回半径
64 mm
車輪
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
11 mm
直径
55 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
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
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
シャフト
S70-10x10 / 8

シャフトアクセサリーは、キャスター用の補助部品であり、六角ナット付きネジ付きステム上部タイプの取付方式を採用しています。本製品の全体高さは6mmで、重量は0.02kgの軽量設計となっており、静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で40kgの性能を備えています。コンパクトで耐久性に優れた構造により、様々なキャスターシステムへの統合が可能です。

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 55 mm
自在キャスター 55 mm
Stylea
5920UOI055L51-8

Stylea自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高品質なキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造のスイベルベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド材質で構成され、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は55mm、全高は57mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が3km/h時に40kg、静荷重が80kgまで対応可能です。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの幅広い用途に適用できる汎用性の高いキャスターです。

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg