トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea
EAN:
4031582368352
商品番号:
5077PJH100R05-22x40
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galeaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に対応します。取付部にはソリッドステム、丈型が採用されており、本製品を対象機器へ固定するための接続部として機...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Galeaは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に対応します。取付部にはソリッドステム、丈型が採用されており、本製品を対象機器へ固定するための接続部として機能します。ハウジングはポリアミド製で、旋回部には2つのボールレースが組み込まれています。この構成により、荷重を複数の接触点で受け止めながら、回転方向の動きを滑らかに保つことができます。ボールレースはハウジングとの組み合わせによって旋回機構の円滑性に寄与し、キャスター全体の構造的バランスを保っています。ホイールの直径は100 mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。トレッドには耐熱可塑性ゴムを使用し、床面との接触における走行特性を確保しています。ホイール本体の材質はポリプロピレンです。全高は139 mmであり、取付高さや設置スペースを事前に確認する際の基準値として利用できます。静荷重は200 kgに対応しており、静止時に負荷を支持できる上限値として規定されています。動荷重は100 kgであり、走行速度3 km/hの条件下で許容される荷重です。走行時の負荷条件を設計する際には、この値を基準として用いることが求められます。各構成部品の材質と寸法は、本製品の強度特性と組み付け条件を検討する上で重要な情報となります。以上の仕様により、Galeaは医療・介護・業務用途において、安定した走行性能と確実な荷重支持性能を発揮します。
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
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)